Gama de robôs
Procure os seus robôs por série para encontrar a melhor opção. Na FANUC, temos os robôs, a tecnologia e a experiência para enfrentar qualquer desafio.
Combine as suas necessidades com a série de robôs perfeita
Encontrar o robô industrial perfeito para as suas necessidades pode ser complicado. A FANUC, líder mundial em automação industrial, torna-o mais fácil do que nunca com uma vasta gama de robôs categorizados por séries para simplificar o seu processo de seleção. Cada série de robôs FANUC foi concebida com pontos fortes específicos para enfrentar desafios de fabrico únicos.
Factores-chave a considerar ao navegar nas nossas séries
Especialidade
Necessita de um robô para processamento de materiais, soldadura, pintura, montagem ou algo completamente diferente? A FANUC oferece robôs especializados para cada tarefa.
Dimensão e alcance
De que espaço de trabalho dispõe? Qual é o maior alcance de que necessita? A FANUC fornece robôs de vários tamanhos e com diferentes capacidades de alcance.
Capacidade de carga útil
Quanto peso terá o seu robô de suportar? A FANUC oferece opções que vão desde robôs ágeis e leves a máquinas potentes capazes de transportar cargas pesadas.
Velocidade e desempenho
Necessita de uma precisão extremamente rápida ou de uma abordagem mais deliberada e poderosa? A FANUC tem robôs adequados tanto para aplicações de alta velocidade como para as que exigem um controlo excecional.
Robot Overview Brochure
Discover the complete product range
Descubra os robôs especializados da FANUC
Série de pintura
O padrão da indústria em automação de pintura há mais de 40 anos. Explore a nossa Série Paint agora.
Série ARC Mate
Construído especificamente para aplicações de soldadura por arco. Explore a nossa série ARC Mate agora!
Descubra os robôs articulados da FANUC
Série LR Mate
Leve e compacto. Grandes coisas vêm em embalagens pequenas. Explore a nossa série LR Mate agora!
Série LR-10
Robô leve e compacto, forte e de longo alcance. Explore a nossa série LR-10 agora!
Série M-10
O padrão da indústria para robôs mais pequenos - fino, rápido e versátil. Explore a nossa série M-10 agora!
Série M-20
O líder da indústria na sua classe em termos de carga útil, alcance e velocidade do eixo. Explore a nossa série M-20 agora!
Série M-410
O especialista em paletização robótica de fim de linha para trabalhos pesados. Explore a nossa série M-410 agora!
Série M-710
O robô de punho fino para cargas úteis médias. Explore a nossa série M-710 agora!
Série M-900
Durabilidade e fiabilidade comprovadas para cargas úteis pesadas. Explore a nossa série M-900 agora!
Série M-950
Concebida para tarefas exigentes. Levantam cargas úteis até 500 kg. Explore a nossa série M-950 agora!
Série M-1000
Pensa em grande. O maior robô de ligação em série da nossa gama. Explore a nossa série M-1000 agora!
Série M-2000
O robô com a maior carga útil do mercado. Ponto final. Explore a nossa série M-2000 agora!
Série R-1000
Versatilidade, fiabilidade e robôs de desempenho de renome mundial para cargas úteis de média dimensão. Explore a nossa série R-1000 agora!
Série R-2000
O líder da indústria para quase todas as aplicações que requerem robôs de carga útil pesada. Explore a nossa série R-2000 agora!
Descubra os robôs Delta da FANUC
Série DR-3
Descubra a série DR-3, única e ultra-compacta, e entre numa nova dimensão no processamento de peças pequenas a alta velocidade.
Localizador de robôs
Encontre o robô industrial FANUC ideal para as suas necessidades de fabrico
Desde robôs compactos a robôs extremamente robustos que podem suportar até as cargas úteis mais pesadas - com 21 séries e mais de 100 modelos especializados disponíveis, oferecemos a maior gama de robôs industriais do mercado para cobrir todas as necessidades, aplicações ou indústrias.
Com a ajuda do nosso Localizador de robôs, encontre o robô FANUC certo para si.