Série M-20
Robôs de processamento de materiais de peso médio
Líder do sector em termos de carga útil, alcance e velocidade dos eixos, a série M-20 beneficia de um alcance de até 2 m e pode suportar até 35 kg. Forte mas razoavelmente leve, o design excecional deste robô de 6 eixos incorpora as vantagens de um braço oco sem comprometer o desempenho. Ideal para o manuseamento de vários materiais, a M-20 é uma óptima escolha para tarefas que envolvam cargas úteis médias.
Inspire-se
Inspire-se no sucesso dos outros
Robô FANUC entra em ação no sector agrícola
O levantamento de pesos e o esforço físico são agora uma memória distante na Green Services. O sistema de paletização automatizado que inclui o robô FANUC proporciona atualmente um funcionamento seguro e produtivo.
Os robôs da FANUC automatizam um processo preciso para sector automóvel
As aplicações automóveis estão entre as tarefas de automação mais exigentes de toda a indústria. É certo que as velocidades rápidas dos eixos e a elevada produtividade são métricas fundamentais, mas neste projeto em particular, a precisão e a repetibilidade também estavam no topo da lista de prioridades. Com tantas exigências, foram os robôs industriais da FANUC que estiveram à altura do desafio.
Espaço para melhores robôs
A automatização nunca pára. Mesmo quando se duplica uma célula de produção, há espaço para melhorias, tais como tempos de ciclo optimizados e fiabilidade.
Produção totalmente automatizada de peças, de Cassette para Cassette
Produção sem supervisão e fácil gestão remota é o sonho de muitas empresas de fabrico. A Gnutti Transfer aceitou o desafio de criar uma unidade de produção altamente automatizada com uma arquitetura de unidade flexível.
Fabricante de exaustores de cozinha aproveita as vantagens dos robôs FANUC
A cooperação entre a FANUC e o fabricante de exaustores Silverline, que teve início com um projeto especial de colagem automatizada em 2015, levou a um total de 17 robôs a trabalhar na fábrica da empresa na Turquia. A FANUC assiste regularmente a este tipo de resultados, em que dar o salto inicial para o investimento em robôs leva a uma perceção quase imediata de que o fabrico pode atingir níveis de desempenho totalmente novos.
Robôs FANUC automatizam a produção de moedas na Swissmint
Automatizar todo o processo de cunhagem, desde as moedas individuais até às caixas paletizadas acabadas, não é tarefa fácil. No entanto, foi essa a tarefa que a Swissmint, a Casa da Moeda Federal da Suíça, teve de enfrentar. Para tornar este conceito complexo numa realidade, a Swissmint utiliza robôs FANUC de elevado desempenho em tarefas que incluem a recolha e colocação, a montagem de caixas e a paletização.
Trio de robôs FANUC aumenta a eficiência de embalamento em Inoverde
Numa fábrica de distribuição de alimentos frescos em rápida evolução, a eficiência através de operações de embalagem automatizadas é fundamental para acompanhar o ritmo da procura. Como subproduto desta abordagem, os utilizadores de robôs também beneficiam de um menor esforço físico para os funcionários, de um manuseamento mais suave de produtos delicados, como frutas e legumes, e de um processo mais uniforme e repetível. Uma das mais recentes fábricas a beneficiar de todo este valor acrescentado é a fábrica de Bätterkinden, na Suíça, do grande distribuidor alimentar Inoverde, onde as operações de enchimento, embalagem e paletização de cenouras estão a beneficiar da introdução de três robôs industriais da FANUC.
Montagem totalmente automatizada de moinhos de café
No fabrico de electrodomésticos populares, como os moinhos de café, há uma série de pré-requisitos que determinam o sucesso da produção. Por exemplo, apenas processos claramente estruturados, eficientes e orientados para os objectivos resultarão nos níveis necessários de fiabilidade da produção. A concretização desta ambição torna-se significativamente mais realista com a utilização da automação, como o líder de mercado Eugster/Frismag AG pode testemunhar após a adoção de 14 robôs industriais FANUC LR Mate e FANUC ZDT (Zero Down Time), que permitem agora a montagem automatizada contínua de um moinho de café a cada 7 segundos.
Os robôs FANUC permitem a maquinação CNC 24/7 na RADMOT
As células de maquinação CNC automatizadas que incluem várias máquinas-ferramentas e robôs requerem uma conceção e integração astutas. Por isso, porque não simplificar o processo, recorrendo ao fabricante mais proeminente do mundo de máquinas-ferramentas CNC e robôs? A FANUC. Foi precisamente essa a estratégia da RADMOT, um importante fornecedor de serviços de maquinação sediado na Polónia, quando pretendeu implementar uma nova célula de fresagem CNC que envolvia três centros de maquinação e dois robôs que podiam funcionar sem intervenção humana 24 horas por dia, 7 dias por semana - sem quaisquer colisões entre robôs.