The FANUC M-20/25-18D Food is a robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

M-20𝑖D/25 Alimentos

O robô M-20𝑖D/25 Food grade oferece um desempenho de alta velocidade e elevada carga útil num design compacto. Construído para trabalhar em ambientes de produção alimentar, possui lubrificantes adequados para a indústria alimentar em todos os eixos, flange de pulso em aço inoxidável, coberturas de motor, fixadores resistentes à corrosão, pintura epóxi branca e proteção contra poeiras e líquidos severos - tudo isto enquanto proporciona uma velocidade e precisão excepcionais.
Capacidade de carga do robô
25 kg
Alcance do robô
1831 mm
eixos
6

Vantagens para a sua empresa

Pictogram for Industries Food in black, svg format

Especialista em aplicações alimentares

Evite o risco de contaminação com massa lubrificante de qualidade alimentar NSF-H1. Beneficie de um design resistente à lavagem com um revestimento em epóxi branco, parafusos auxiliares anti-ferrugem e classificação IP65.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Punho oco para layouts com muita densidade

Evite o risco de entalamento e desgaste dos cabos, encaminhando todos os cabos através do punho oco e do braço oco de 57 mm de diâmetro do robô.
Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Redução do risco de interferências

Minimize a interferência e reduza o risco de colisão com obstáculos próximos para um funcionamento mais suave e seguro com o braço curvo J2.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Integração fácil e vida útil do cabo optimizada

Simplifique a integração e proteja os seus cabos com um sistema de gestão de cabos totalmente integrado, que encaminha os cabos através do braço oco, do punho e do corpo do robô.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Máxima flexibilidade

Tire partido deste versátil modelo de robô com opções de montagem no teto, no chão e em ângulo, tornando-o perfeito para espaços confinados onde a flexibilidade é essencial.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para o ajudar a tirar o melhor partido dos seus produtos, fornecemos soluções de manutenção preditiva, preventiva e reactiva, oferecendo milhares de peças a pedido ao longo do ciclo de vida do seu produto.

Características técnicas

Controlador
Controlador
R-30𝑖B Plus Controller
Atributos gerais
Capacidade de carga do robô
25 kg
Alcance do robô
1831 mm
eixos
6
Proteção
corpo padrão/opcional
IP65
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posição de montagem
Piso
Sim
montagem no teto
Sim
ângulo
Sim

Download para mais informações

Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.

Descubra a série de produtos

Machine tending with FANUC Robot. FANUC M-20iD/25 loading/unloading FANUC Robodrill D21MiB5 Plus machining center. The time required for the servo door to open and close has been significantly reduced when compared to traditional air cylinder operations. Fully automated production line at EMO 2023.

Série M-20

O líder do sector na sua classe em termos de carga útil, alcance e velocidade do eixo. Explore a nossa série M-20 agora!

Inspire-se