/
Soluções de software para o movimento de robôs
Soluções de software para o movimento de robôs
Partilhar
Liberte todo o potencial dos seus robôs FANUC com as nossas soluções de software de movimento complementares. Desde a otimização da localização de trajectórias para obter a máxima eficiência até à coordenação perfeita de vários robôs, a FANUC permite-lhe conceber e controlar movimentos complexos de robôs com uma precisão e flexibilidade inigualáveis.
- Principais benefícios
- Soluções
- Acessórios
Principais benefícios
Vantagens para a sua empresa
Integração perfeita
O nosso software integra-se perfeitamente nos seus sistemas robotizados, assegurando uma comunicação fluida e a continuidade do fluxo de trabalho.
Precisão melhorada
Asseguram uma elevada precisão e exatidão no controlo de movimentos, o que é fundamental para aplicações que requerem um posicionamento exato e movimentos suaves.
Melhoria da produtividade
Otimizar as operações de controlo de movimento, conduzindo a tempos de ciclo mais rápidos e a uma maior produtividade global. Isto é essencial para os seus processos de fabrico de grande volume.
Soluções
Descubra uma seleção de soluções de software FANUC para movimento
Multi-braço
Permite que até quatro robôs sejam controlados simultaneamente utilizando um único controlador. A utilização de layouts DualArm, TripleArm ou QuadArm pode reduzir os custos operacionais gerais, aumentar a produtividade e melhorar a flexibilidade. São especialmente eficientes para aplicações complexas de soldadura por arco, manuseamento de materiais e soldadura por pontos.
Controlo de Vibrações em Aprendizagem (LVC)
Acelere o seu sistema. O FANUC LVC é a solução perfeita para operações que requerem uma maior precisão a altas velocidades. O software exclusivo da FANUC permite que o robô aprenda as suas caraterísticas de vibração através de um acelerómetro, para otimizar a sua trajetória e atingir acelerações mais elevadas, mantendo a vibração no mínimo, mesmo à velocidade máxima. Para tempos de ciclo consideravelmente mais curtos com a máxima precisão - levando o robô aos seus limites.
TCP remoto
Deslocar o robô em relação a uma ferramenta de pedestal, simplificando o ensino da trajetória mesmo com a alteração da orientação da peça de trabalho. Ideal para aplicações como a aplicação de vedantes, reduz a necessidade de o robô transportar ferramentas pesadas, o que resulta num sistema mais simples e na utilização de um robô mais pequeno.
Seguimento da linha de transporte servo
Experimente o poder do FANUC Servo Conveyor Line Tracking. Sincronize o seu servomotor FANUC com até quatro transportadores para um seguimento preciso do movimento do robô. Obtenha tempos de ciclo mais rápidos, melhore a estabilidade do processo, aumente o tempo de atividade e reduza os custos do sistema em comparação com as soluções convencionais.
Movimento coordenado
Liberte a soldadura eficiente com movimento coordenado para o seu posicionador! Reduza o tempo de programação minimizando as posições e simplifique o controlo da velocidade programando sem esforço as velocidades relativas. Enfrente percursos de soldadura mais longos e complexos para além da área de trabalho do seu robot. Reposicione as peças de trabalho para as próximas soldaduras durante a soldadura, reduzindo o tempo de ciclo. Melhorar a qualidade da soldadura aproveitando a gravidade para uma melhor penetração e formação do cordão. Experimente uma soldadura mais rápida, mais precisa e de maior qualidade.
Avanço da via constante
Melhore a eficiência do seu robô com o Controlo Avançado de Percurso e Velocidade da FANUC. Este software ajusta a velocidade de movimento especificando um rácio de percentagem, garantindo a máxima velocidade possível. Mantém um controlo preciso sobre as distâncias lineares e de canto, permitindo alterações de velocidade sem alterar o percurso ensinado. Melhore os tempos de ciclo, atinja a velocidade ideal e ensine sem esforço os percursos de curva desejados sem tentativa e erro. Experimente operações mais suaves, mais rápidas e mais precisas.
Evitar a Singularidade
Permite que um robô de 6 eixos se desloque suavemente através de singularidades (J5=0°) em movimento linear, permitindo que as operações sejam executadas perto destes pontos. Esta caraterística simplifica a programação do seu robô e aumenta a sua eficiência operacional, reduzindo a complexidade dos percursos em áreas propensas a singularidades.
Movimento Spline
Permite um movimento suave e contínuo do robô a uma velocidade constante através dos pontos ensinados, mesmo com a terminação CNT100. Pode selecionar o tipo de movimento S correspondente aos tipos de movimento convencionais L, C e J. Reduza o tempo de ensino seguindo a curva alvo com precisão. Ideal para aplicações como bainhas de rolos, lasers e distribuição, garante uma aderência precisa ao percurso e um funcionamento eficiente.
Modo de paletização
Permite que um robot de 6 eixos mantenha uma orientação constante da flange, eliminando as singularidades J5. Isto simplifica a conceção de ferramentas e melhora as operações de recolha e colocação. Pode alternar facilmente entre os modos normal e de paletização, enquanto o jogging no modo de paletização simplifica o ensino de programas para robots de pedestal.
Acessórios
Descubra os acessórios adequados para robôs
Servo posicionadores
O poder de fazer mais - Os servo-posicionadores FANUC abrem as suas opções e dão-lhe a capacidade de fazer mais com o seu robô FANUC. Os modelos abrangem uma gama de cargas úteis até 9000 kg e, dep...
Pacotes de eixos auxiliares personalizados
Um pacote de eixos auxiliares totalmente integrado, normalizado e abrangente com motores FANUC é a solução ideal para as mais diversas aplicações que requerem um eixo adicional para complementar o ...
Hand Guidance (Guiado manual)
As nossas soluções de orientação manual permitem uma programação rápida e simples do seu robô, conduzindo-o através de trajectórias de movimento. Este controlo simples pelo operador, que não requer...
𝑖RPickTool - Seguimento avançado de linhas
A tecnologia RPickTool leva a robótica a um novo nível de destreza. Ao equipar os robôs com um sistema de visão integrado, dá-lhes uma espécie de "coordenação olho-mão" semelhante à dos humanos. Is...