Automação com robôs
Melhorar o desempenho da máquina com os robôs FANUC
No ambiente competitivo de hoje, a otimização do desempenho das máquinas já não é opcional, é essencial. Pretende maximizar a eficiência e controlar melhor os custos? Encontrará um poderoso aliado na robótica avançada. Podemos oferecer-lhe uma abordagem transformadora das operações das máquinas, desbloqueando novos níveis de produtividade.
Manutenção automatizada de máquinas: Elimine o erro humano e o tempo de inatividade associados à carga e descarga manual. Os robôs FANUC trabalham incansavelmente, assegurando um fluxo consistente de materiais e mantendo as suas máquinas a funcionar com capacidade máxima 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Manipulação de materiais com precisão: Realize sem esforço manobras complexas com uma precisão excecional. Os robôs da FANUC permitem a manipulação de materiais delicados ou pesados com facilidade, minimizando o desperdício e maximizando o rendimento.
Automatização de tarefas repetitivas: Liberte a força de trabalho humana de tarefas tediosas e fisicamente exigentes. Os robôs da FANUC são excelentes em acções repetitivas, permitindo que os seus funcionários se concentrem em actividades de maior valor.
Inspire-se
Inspire-se no sucesso dos outros
A EUROEDIL beneficia de índices de corte mais rápidos e de um maior rendimento com as máquinas FANUC
Com as suas novas máquinas FANUC, a EUROEDIL aumentou os seus índices de corte e a sua produção para satisfazer as crescentes exigências de volume dos clientes. Além disso, a precisão das ferramentas de corte e vinco da empresa melhoraram significativamente.
Fabricante de cosméticos vê a beleza da automação da FANUC
A Erkul Cosmetics, na Turquia, beneficia de uma miríade de vantagens de qualidade e eficiência proporcionadas por vários produtos de automação FANUC de elevado desempenho. Esta empresa de cosméticos em rápido crescimento procura estabelecer uma referência para o fabrico no seu sector, apoiada pelos ganhos competitivos que as soluções FANUC proporcionam.