FANUC Zero Down Time is an IoT solution designed to eliminate unforeseen production stoppage and enhance FANUC robot performance.

ZDT (Zero Down Time)

Uma avaria num robô pode causar um tempo de paragem significativo na produção do sistema. O FANUC Zero Down Time (ZDT) é uma solução IoT concebida para eliminar paragens de produção imprevistas e melhorar o desempenho dos robôs FANUC. O ZDT recolhe e analisa dados para monitorizar o estado geral de cada robô e os requisitos de manutenção durante a produção. O ZDT fornece notificações antecipadas se for necessário tomar medidas para evitar tempos de paragem inesperados.

Download para obter informações adicionais

Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.

Inspire-se

Inspire-se no sucesso dos outros

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.
Eugster/Frismag

Montagem totalmente automatizada de moinhos de café

No fabrico de electrodomésticos populares, como os moinhos de café, há uma série de pré-requisitos que determinam o sucesso da produção. Por exemplo, apenas processos claramente estruturados, eficientes e orientados para os objectivos resultarão nos níveis necessários de fiabilidade da produção. A concretização desta ambição torna-se significativamente mais realista com a utilização da automação, como o líder de mercado Eugster/Frismag AG pode testemunhar após a adoção de 14 robôs industriais FANUC LR Mate e FANUC ZDT (Zero Down Time), que permitem agora a montagem automatizada contínua de um moinho de café a cada 7 segundos.