Robótica e automação para a indústria médica
Transformando a indústria médica através da robótica e da automação
Na indústria médica, a montagem de dispositivos de administração de medicamentos, como seringas, inaladores e canetas de auto-injeção, requer um nível de precisão e eficiência que só a robótica e a automação avançadas podem proporcionar. Incorporando tecnologia de visão 3D, os robots são agora mais hábeis na seleção de peças e no manuseamento de componentes delicados, assegurando que os processos de embalagem e esterilização para dispositivos médicos de Classe II e III são realizados com a máxima precisão. Esta automatização não só agiliza o processo de fabrico, como também mantém os mais elevados padrões de higiene e segurança, fundamentais na produção de dispositivos médicos.
- Aplicação
- Produtos relacionados
- Benefícios
- Estudos de caso
Avançando na produção de dispositivos médicos com robótica e automação
No campo crítico da produção de dispositivos médicos, as tecnologias de robótica e automação da FANUC estão a definir novos padrões na montagem de dispositivos de administração de medicamentos, incluindo seringas, inaladores e canetas de auto-injeção. As soluções da FANUC exemplificam a inovação no fabrico médico, proporcionando a agilidade e a precisão necessárias numa indústria altamente regulamentada.
Montagem de dispositivos de administração de medicamentos e dispositivos médicos
Seleção e colocação de peças
Carga e descarga, manipulação e manutenção de máquinas
Polimento e lixagem de superfícies
Embalagem e paletização
Montagem de dispositivos médicos e de administração de medicamentos
Os roboôs montam com precisão dispositivos médicos complexos e de alta precisão, assegurando a máxima exatidão e uma qualidade consistente, mantendo normas de higiene rigorosas.
Seleção e colocação de peças
Equipados com 𝑖RVision e sensor de visão 3D, os robôs FANUC recolhem, selecionam, colocam e organizam produtos num transportador em movimento. Por exemplo, os robôs delta e os robôs SCARA são a escolha perfeita para a recolha, classificação, inspeção, colocação e inserção de peças. Isto pode ser efectuado a alta velocidade em transportadores em movimento.
Carga e descarga de máquinas
Gerindo materiais delicados, carregando e descarregando máquinas e executando tarefas como o manuseamento de peças esterilizadas e o tratamento de moldes de injeção, os robôs FANUC garantem eficiência, precisão e produção sem contaminação no fabrico de dispositivos médicos.
Polimento e lixagem de superfícies
A FANUC fornece uma variedade de modelos de robôs adequados para aplicações de tratamento de superfícies de implantes e instrumentos médicos para rebarbar, polir e jato de areia de vários materiais e superfícies com sensores de força FANUC totalmente integrados.
Embalagem e paletização
Organize os seus produtos para entrega com os nossos robôs. A automatização dos processos de fim de linha, como o acondicionamento, a etiquetagem, a embalagem e a paletização, pode ajudar a reduzir o trabalho manual extenuante e repetitivo, frequentemente observado no fabrico de material e dispositivos médicos.
A nossa oferta de robô
DR-3𝑖B/8L
DR-3𝑖B/6 STAINLESS
SR-3𝑖A/C Food/Clean
SR-6𝑖A/C Food/Clean
LR Mate 200𝑖D/7C Food/Clean
M-20𝑖B/25C Food/Clean
Aplicações em salas limpas
Os robôs para salas limpas da FANUC foram especificamente concebidos para trabalhar no fabrico de dispositivos médicos.
Construídos para cumprir os requisitos padrão (norma IP67) de ambientes de laboratório e de dispositivos médicos altamente exigentes, podem atingir a classe ISO 5 de salas limpas (em conformidade com a norma ISO 14644), sem comprometer a velocidade e a repetibilidade do robô.
Destaques
Robôs colaborativos
𝑖RVision
Maximizar o tempo de funcionamento da produção
Vantagens para a sua indústria
Produção eficiente
Precisão e exatidão
Qualidade e fiabilidade melhoradas
Consistência na produção
Preparado para sala limpa
Segurança melhorada
Os robôs da FANUC ajudam o produtor de máscaras a enfrentar um desafio
Quando a procura de produção aumenta drasticamente num curto espaço de tempo, os robôs e a automação podem ajudar a satisfazer os requisitos muito mais rapidamente do que muitos imaginam. No entanto, este resultado depende muito da seleção de robôs que sejam fáceis de instalar, programar e colocar em funcionamento.
A automatização é o melhor remédio na DEMO
A DEMO, um dos principais intervenientes na indústria farmacêutica, melhorou significativamente as suas capacidades de produção com as soluções automatizadas da FANUC. Ao integrar os robôs da FANUC, a DEMO optimizou os processos de enchimento, embalagem e etiquetagem, o que resultou numa maior eficiência, precisão e produtividade global das suas operações.
As nossas soluções para outros sectores
Soluções de automação de fábrica para qualquer processo de fabrico
Indústrias para Automação - A FANUC ajuda qualquer indústria a resolver os seus desafios de automação.