Skip to main content
The FANUC DR/8-16B is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.

DR-3𝑖B/8L

O robô delta DR-3𝑖B/8L, com a sua capacidade de carga útil de 8 kg, alcance horizontal de 1.600 mm, alcance vertical de 500 mm e uma inércia de pulso de 0,2 kgm2, oferece versatilidade em várias indústrias. O seu desempenho excecional em termos de movimento, com velocidades até 5.500 mm/seg, torna-o ideal para tarefas como o pick-and-place e o embalamento, particularmente nos sectores alimentar e farmacêutico.
Capacidade de carga do robô
8 kg
Alcance do robô
1600 mm
Eixos
4
Download da ficha de dados

Conheça a série DR-3

Vantagens para a sua empresa

Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Facilidade de instalação, operação e manutenção

Simplifique a instalação e proteja os cabos contra danos graças ao design do punho oco de 20 mm. Beneficie de janelas de visualização nos redutores dos eixos principais para detetar rapidamente a acumulação de massa lubrificante/óleo.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Especialista em aplicações alimentares

Evite o risco de contaminação com massa lubrificante de qualidade alimentar NSF-H1 e beneficie de um desempenho de topo e de conformidade com a higiene em ambientes exigentes com proteção IP69K
Pictogram for Easy to clean (robot) in black. SVG format.

Dois acabamentos de superfície diferentes

Este modelo está disponível com dois acabamentos de superfície diferentes. Pode optar por um acabamento pintado ou chapeado, ambos lisos e fáceis de limpar.
Pictogram for Reach Delta (Robot) in black. SVG format.

Inércia elevada do punho

A elevada inércia do punho de 0,2 kgm2 permite-lhe manipular peças grandes ou utilizar pinças multi-pick. A sua escolha ideal para uma gama extraordinariamente vasta de aplicações.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para o ajudar a tirar o melhor partido dos seus produtos, fornecemos soluções de manutenção, preditiva e reactiva, oferecendo milhares de peças a pedido ao longo do ciclo de vida do seu produto.

Características técnicas

Controlador
Controlador
R-30𝑖B Plus Controller
Atributos gerais
Capacidade de carga do robô
8 kg
Alcance do robô
1600 mm
Eixos
4
Proteção
corpo padrão/opcional
IP69K
Wrist & J3 arm standard/optional
IP69K
Posição de montagem
montagem no teto
Sim

Download para obter informações adicionais

Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.

Descubra a série de produtos

DR-3iB/6 STAINLESS Picking Chicken
Delta Robot,  Food Grade,  DR-3iB/6 STAINLESS,  Delta,  food grade,  food handling,  picking,  Car,  Transportation,  Vehicle
Dr-3iB/6 Stainless picking raw chicken filets

Série DR-3

Descubra a série DR-3, única e ultra-compacta, e entre numa nova dimensão na manipulação de peças pequenas a alta velocidade.

Inspire-se

Inspire-se no sucesso dos outros

Image Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria
SABO-DEMO

A automatização é o melhor remédio na DEMO

A DEMO, um dos principais intervenientes na indústria farmacêutica, melhorou significativamente as suas capacidades de produção com as soluções automatizadas da FANUC. Ao integrar os robôs da FANUC, a DEMO optimizou os processos de enchimento, embalagem e etiquetagem, o que resultou numa maior eficiência, precisão e produtividade global das suas operações.