DR-3𝑖B/6 STAINLESS
Partilhar
O DR-3𝑖B/6 STAINLESS é o primeiro robô Delta em aço inoxidável da FANUC, desenhado para ajudar os clientes a maximizar a eficiência em aplicações de picking e embalamento, especificamente de produtos alimentares, farmacêuticos e cosméticos. O robô tem a classificação IP69K, apresentando um corpo em aço inoxidável, totalmente fechado, que é resistente a produtos químicos e às altas pressões/temperaturas exigidas em ambientes de lavagem rigorosos típicos das indústrias alimentar, cosmética e farmacêutica.
Capacidade de carga do robô
6 kg
Alcance do robô
1200 mm
Eixos
4
Inspire-se
Selecionar mais opções aqui
Case Studies
Aplicações
Indústrias
Get Inspiration from Other's Success
TAVIL
TAVIL and FANUC Deliver Flexible High-Speed Packaging and Palletising Solutions
TAVIL develops high-speed, multi-format packaging and palletising solutions for customers with diverse production requirements. Through its long-standing partnership with FANUC, the company combines its automation expertise with a broad range of robotics technologies to deliver flexible and reliable end-of-line solutions.
Solução perfeita para a sua aplicação
Montagem
Automatize os processos de montagem com robôs para obter vantagens significativas em relação aos métodos manuais. Assegurar uma precisão e uma consistência inigualáveis, reduzindo os erros e garantindo uma produção de alta qualidade. Aumentar a velocidade de produção, permitindo uma operação contínua sem fadiga, o que aumenta o rendimento. Aumentar a eficiência, a qualidade e a segurança, tornando a automatização um investimento estratégico para qualquer operação de fabrico.
Sistemas de Inspeção Visual
A tecnologia de inspeção visual melhora os seus processos de fabrico com sistemas automatizados baseados em imagem que inspeccionam e analisam objectos com precisão. As soluções avançadas de inspeção visual utilizam câmaras, sensores e software de ponta para captar e processar imagens, detetar defeitos, medir dimensões e garantir que os seus produtos cumprem os mais elevados padrões de qualidade.
Soluções à medida para o seu sector
Alimentação e bebidas
A indústria alimentar e de bebidas é o nosso pão e manteiga. Contacte-nos hoje para pôr a nossa experiência em robôs na indústria alimentar e de bebidas a trabalhar para si.