Skip to main content
The FANUC LR Mate/35-14A is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.

M-20𝑖B/35S

O M-20𝑖B/35S é um robô de 6 eixos com um design compacto que optimiza a manipulação de materiais e o carregamento e descarregamento de máquinas. A poderosa carga útil de 35 kg numa estrutura leve maximiza a produtividade em espaços confinados. O design IP67 totalmente fechado garante um funcionamento fiável em ambientes adversos, tornando-o ideal para uma vasta gama de aplicações de carregamento e descarregamento de máquinas num espaço reduzido.
Capacidade de carga do robô
35 kg
Alcance do robô
1445 mm
Eixos
6
Download da ficha de dados

Vantagens para a sua empresa

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

A maior capacidade de manipulação da série

Manipule garras grandes e cargas pesadas de até 35 kg graças aos elevados momentos de pulso e inércia.
Pictogram for

Ideal para ambientes agressivos

Funciona com confiança em ambientes difíceis. O seu design totalmente fechado, com classificação IP67, protege-o de salpicos de líquido de refrigeração e pó de maquinagem, tornando-o perfeito para carga e descarga de máquinas-ferramenta.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Mais rendimento

Aumente a sua produtividade com servomotores potentes e um braço altamente rígido para obter uma elevada aceleração e tempos de ciclo rápidos. Beneficie de um movimento suave e sem vibrações, mesmo a velocidades de funcionamento elevadas.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Potente num espaço reduzido

O braço e o punho finos e uma pegada compacta fazem dele a escolha ideal para células estreitas. A passagem interna de cabos também significa que a confusão de cabos é uma coisa do passado.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Versatilidade para qualquer situação

Aumenta a flexibilidade e poupa espaço no chão com a montagem no teto ou em ângulo. Com as suas unidades mecânicas seladas (IP67), pode mesmo ser integrado diretamente numa máquina-ferramenta.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para o ajudar a tirar o melhor partido dos seus produtos, fornecemos soluções de manutenção, preditiva e reactiva, oferecendo milhares de peças a pedido ao longo do ciclo de vida do seu produto.

Características técnicas

Controlador
Controlador
R-30𝑖B Plus Controller
Atributos gerais
Capacidade de carga do robô
35 kg
Alcance do robô
1445 mm
Eixos
6
Proteção
corpo padrão/opcional
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posição de montagem
Piso
Sim
montagem no teto
Sim
ângulo
Sim

Download para mais informações

Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.

Descubra a série de produtos

Machine tending with FANUC Robot. FANUC M-20iD/25 loading/unloading FANUC Robodrill D21MiB5 Plus machining center. The time required for the servo door to open and close has been significantly reduced when compared to traditional air cylinder operations. Fully automated production line at EMO 2023.

Série M-20

O líder do sector na sua classe em termos de carga útil, alcance e velocidade do eixo. Explore a nossa série M-20 agora!

Inspire-se