Série R-1000
Versatilidade, fiabilidade e robôs de elevado desempenho para cargas úteis de média dimensão
A série R-1000 da FANUC é conhecida pela sua versatilidade e eficiência a alta velocidade. Concebida especificamente para a indústria automóvel, destaca-se na soldadura por pontos, manipulação de materiais e paletização. Capaz de manipular cargas úteis de até 130 kg e de alcançar até 2.2 m, esta série oferece opções de 5 e 6 eixos adaptadas a cargas úteis médias. O seu perfil rápido e fino não só poupa espaço, como também garante a máxima precisão e fiabilidade. Concebido para soldadura por pontos de alta densidade e compacta, o robô R-1000 oferece velocidades de aceleração excepcionais para tempos de ciclo óptimos. Com proteção IP67 e motores de punho estrategicamente posicionados, prospera em ambientes adversos e estabelece novos padrões na automação industrial.
Inspire-se
Solução perfeita para a sua aplicação
Paletização
Manipulação de materiais
Soldadura por pontos
Soluções à medida para o seu sector
Robótica e automação para a indústria aeroespacial
Robótica e Automação para a Indústria Automóvel
Veículos eléctricos
Eletrónica
Alimentação e bebidas
Robótica e automação para a indústria médica
Armazenagem, logística, correios e encomendas
Entrar em contacto