Skip to main content
The FANUC R-1000/130-22A is a high-speed robot for a range of operations including welding, handling and palletising.

R-1000𝑖A/130F

O R-1000𝑖A/130F é um modelo de robô compacto, rápido e poderoso. Oferece uma capacidade de carga útil de até 130 kg, atendendo assim às necessidades uma vasta gama de indústrias e aplicações. Esta elevada capacidade de carga útil está associada a um design compacto, o que permite a integração deste robô em células mais pequenas sem comprometer a produtividade ou o desempenho. O R-1000𝑖A/130F é a solução ideal para as empresas que procuram um sistema robótico potente mas também eficiente em termos de espaço.
Capacidade de carga do robô
130 kg
Alcance do robô
2230 mm
Eixos
6
Download da ficha de dados

Vantagens para a sua empresa

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Elevado desempenho

Levante 130 kg sem esforço e ainda beneficie de um design leve e económico em termos de espaço e de um desempenho de movimento único graças à elevada rigidez mecânica.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Proteção IP67 como padrão

Beneficie de um punho à prova de água e poeiras e de um braço J3 para uma vida útil o mais longa possível e um tempo de atividade excecional.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Construído para a velocidade

Acelere a sua produção. Todos os componentes são construídos propositadamente para máxima velocidade e fiabilidade, com base em anos de experiência em automação.
Pictogram for Payload Top Mounted (Robot) in black. SVG format.

Versatilidade adicional

Monte este robô compacto no chão ou numa posição suspensa para uma maior versatilidade.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Design "clean" do robô

Evite a ocorrência de falhas e interferências graças ao design "clean" do robô e beneficie dos serviços integrados através do braço do robô. A solução perfeita para células extremamente compactas.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para o ajudar a tirar o melhor partido dos seus produtos, fornecemos soluções de manutenção, preditiva e reactiva, oferecendo milhares de peças a pedido ao longo do ciclo de vida do seu produto.

Características técnicas

Controlador
Controlador
R-30𝑖B Plus Controller
Atributos gerais
Capacidade de carga do robô
130 kg
Alcance do robô
2230 mm
Eixos
6
Proteção
corpo padrão/opcional
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posição de montagem
Piso
Sim
montagem no teto
Sim

Download para mais informações

Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.

Descubra a série de produtos

Image R-1000iA/80F

Série R-1000

Versatilidade, fiabilidade e performance para cargas de média dimensão. Explore a nossa série R-1000 agora!