Skip to main content
The FANUC R-1000/80-22A is a high-speed robot for a range of operations including welding, handling and palletising.

R-1000𝑖A/80F

O R-1000𝑖A/80F é um robô fiável desenvolvido para manipular cargas médias a altas velocidades. Com uma capacidade de aceleração rápida, consegue tempos de ciclo eficientes em operações como a soldadura, o processamento e a paletização. Os seus seis eixos proporcionam uma grande flexibilidade para uma vasta gama de aplicações. Equipado com proteção padrão dos punhos, o robô funciona eficazmente em ambientes húmidos e poeirentos, o que o torna uma escolha versátil e fiável para uma variedade de necessidades industriais.
Capacidade de carga do robô
80 kg
Alcance do robô
2230 mm
Eixos
6
Download da ficha de dados

Vantagens para a sua empresa

Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Desempenho e alta velocidade

Maximize o seu rendimento e beneficie de uma aceleração rápida e de tempos de ciclo curtos. Este robô é a escolha ideal para uma variedade de operações como soldadura, manipulação de materiais e paletização.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Design "clean" do robô

Evite a ocorrência de falhas e interferências graças ao design "clean" do robô e beneficie dos serviços integrados através do braço do robô. A solução perfeita para células extremamente compactas.
Pictogram for Payload Top Mounted (Robot) in black. SVG format.

Versatilidade adicional

Monte este robô compacto no chão ou numa posição suspensa para uma maior versatilidade.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Proteção IP67 como padrão

Beneficie de um punho à prova de água e poeiras e de um braço J3 para uma vida útil o mais longa possível e um tempo de atividade excecional.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Construído para a velocidade

Acelere a sua produção. Todos os componentes são construídos propositadamente para máxima velocidade e fiabilidade, com base em anos de experiência em automação.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para o ajudar a tirar o melhor partido dos seus produtos, fornecemos soluções de manutenção, preditiva e reactiva, oferecendo milhares de peças a pedido ao longo do ciclo de vida do seu produto.

Características técnicas

Controlador
Controlador
R-30𝑖B Plus Controller
Atributos gerais
Capacidade de carga do robô
80 kg
Alcance do robô
2230 mm
Eixos
6
Proteção
corpo padrão/opcional
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posição de montagem
Piso
Sim
montagem no teto
Sim

Download para mais informações

Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.

Descubra a série de produtos

Image R-1000iA/80F

Série R-1000

Versatilidade, fiabilidade e performance para cargas de média dimensão. Explore a nossa série R-1000 agora!

Inspire-se