Skip to main content
The FANUC DR/05-4A-6X is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.

Série M-1

Descubra a exclusiva e ultra-compacta série de robôs Delta FANUC M-1𝑖A e entre numa nova dimensão de manipulação de peças pequenas a alta velocidade. Com 4 ou 6 eixos, esta série de robots Delta de alta velocidade é ideal para uma variedade de aplicações que requerem uma carga útil máxima de 1 kg e uma área de trabalho de até 420 mm.

Download para mais informações

Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.

Inspire-se