The FANUC DR/05-3A is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.

M-1𝑖A/0.5S

O robô M-1𝑖A/0.5S é um robô delta de 4 eixos, que trabalha a alta velocidade, ideal para aplicações de pick & place e de montagem compactas e de alta velocidade. Com uma carga útil de 0,5 kg e uma área de trabalho até 280 mm, este robô é perfeito para processos de manipulação de peças pequenas que exijam grande versatilidade em indústrias como a eletrónica, engenharia de precisão, alimentar, médica e a farmacêutica. Também pode facilmente abranger uma gama adicional de aplicações, bastando para tal acrescentar mais 500 g de carga útil opcional.
Capacidade de carga do robô
0.5 kg
Alcance do robô
280 mm
Eixos
4
Download da ficha de dados

Vantagens para a sua empresa

Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Integração fácil

Integre facilmente este robô ultra-leve e compacto em máquinas ou linhas de produção onde o espaço é limitado e poupe espaço valioso.
Pictogram for Integration Delta (Robot) in black. SVG format.

Picking de alta velocidade

Excelentes em aplicações de pick & place de alta velocidade com um punho de eixo único e velocidades de até 3.000 graus/segundo.
Pictogram for Payload delta (Robot) in black. SVG format.

Capacidade de Carga útil de até 1.000 gramas

Cubra facilmente uma gama adicional de aplicações, acrescentando simplesmente mais 500 gramas de carga útil.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Rápido e preciso

Acelere a sua produção com tempos de ciclo ultra-rápidos combinados com a máxima precisão. Isto torna-o particularmente valiosa para o processamento de pequenas peças electrónicas e mecânicas.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Versatilidade em qualquer situação

Aumenta a flexibilidade e beneficia de múltiplas opções de instalação. Pode mesmo ser retirado do seu suporte e integrado diretamente na máquina.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para o ajudar a tirar o melhor partido dos seus produtos, fornecemos soluções de manutenção, preditiva e reactiva, oferecendo milhares de peças a pedido ao longo do ciclo de vida do seu produto.

Características técnicas

Controlador
Controlador
R-30𝑖B Plus Controller
Atributos gerais
Capacidade de carga do robô
0.5 kg
Alcance do robô
280 mm
Eixos
4
Proteção
corpo padrão/opcional
IP20
Wrist & J3 arm standard/optional
IP20
Posição de montagem
Piso
Sim
montagem no teto
Sim

Download para mais informações

Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.

Descubra a série de produtos

Robot application picture. Delta robot M-2iA picking waffles.
Greymans success story about Biscuiterie Thijs (Belgium waffle producer).

Série M-1

Descubra a Série de Robots Delta M-1 e entre numa nova dimensão na manipulação de peças pequenas a alta velocidade.

Inspire-se