Skip to main content
The FANUC DR/05-4A-6X is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.

M-1𝑖A/0.5AL

O M-1𝑖A/0.5AL é um robô delta compacto, de braço longo, com 6 eixos que oferece uma excelente repetibilidade e flexibilidade para uma vasta gama de aplicações complexas. Com uma carga útil de 0,5 kg e um alcance de 420 mm, este robô é ideal para tarefas de pick & place e montagem que exijam alta velocidade e uma precisão extrema. Também pode facilmente abranger uma gama adicional de aplicações, bastando para isso acrescentar mais 500 g de carga útil opcional. O design único do braço e os seis eixos facilitam a automatização de tarefas difíceis que requerem destreza, como a montagem, distribuição e soldadura.
Capacidade de carga do robô
0.5 kg
Alcance do robô
420 mm
Eixos
6
Download da ficha de dados

Vantagens para a sua empresa

Pictogram for Reach Delta (Robot) in black. SVG format.

Grande área de trabalho

Aumente o seu espaço de trabalho com esta solução ideal para tarefas que exigem elevados níveis de versatilidade e um alcance extra.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Integração fácil

Integre facilmente este robô ultra-leve e compacto em máquinas ou linhas de produção onde o espaço é limitado e poupe espaço valioso.
Pictogram for Payload delta (Robot) in black. SVG format.

Capacidade de Carga útil de até 1.000 gramas

Cubra facilmente uma gama adicional de aplicações, acrescentando simplesmente mais 500 gramas de carga útil.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Rápido e preciso

Acelere a sua produção com tempos de ciclo ultra-rápidos combinados com a máxima precisão. Isto torna-o particularmente valiosa para o processamento de pequenas peças electrónicas e mecânicas.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Versatilidade em qualquer situação

Aumenta a flexibilidade e beneficia de múltiplas opções de instalação. Pode mesmo ser retirado do seu suporte e integrado diretamente na máquina.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para o ajudar a tirar o melhor partido dos seus produtos, fornecemos soluções de manutenção, preditiva e reactiva, oferecendo milhares de peças a pedido ao longo do ciclo de vida do seu produto.

Características técnicas

Controlador
Controlador
R-30𝑖B Plus Controller
Atributos gerais
Capacidade de carga do robô
0.5 kg
Alcance do robô
420 mm
Eixos
6
Proteção
corpo padrão/opcional
IP20
Wrist & J3 arm standard/optional
IP20
Posição de montagem
Piso
Sim
montagem no teto
Sim
ângulo
Sim

Download para mais informações

Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.

Descubra a série de produtos

The FANUC DR/05-4A-6X is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.

Série M-1

Descubra a Série de Robots Delta M-1 e entre numa nova dimensão na manipulação de peças pequenas a alta velocidade.

Inspire-se