Série CR
Melhore a eficiência e a segurança da sua linha de produção com a série CR de robôs colaborativos da FANUC. Escolha a carga útil mais elevada do mercado, tudo isto apoiado pela reconhecida fiabilidade e facilidade de utilização da FANUC.
Conheça o Cobot mais forte
Com uma capacidade de carga de até 50 kg, o CR-35𝑖B é capaz de trabalhar ao lado de operários em uma variedade de aplicações que normalmente exigiriam dispositivos de assistência de elevação ou equipamentos personalizados. Para além de ser o cobot mais forte da indústria, o CR-35𝑖B tem uma grande área de trabalho e uma pequena área de instalação, tornando-o ideal para espaços apertados. A unidade mecânica mais simples e leve inclui a mais recente tecnologia de sensores da FANUC para segurança.
Inspire-se
Selecionar mais opções aqui
Estudos de caso
Aplicações
Indústrias
Inspire-se no sucesso dos outros
STIHL
Cobot alivia o esforço físico dos trabalhadores
Os controlos de qualidade e a embalagem podem ser fisicamente exigentes. No entanto, a integração de robôs colaborativos pode melhorar significativamente a ergonomia dessas actividades.
Solução perfeita para a sua aplicação
Paletização
A automatização do seu processo de paletização pode aumentar a segurança e a eficiência das suas operações. Com uma vasta gama de opções à escolha, encontrará a solução perfeita para vários tamanhos, cargas úteis, tempos de ciclo e necessidades de precisão, assegurando simultaneamente que os seus produtos são manuseados com o máximo cuidado.
Manipulação de materiais
Automatize a manipulação de materiais com robôs industriais para obter inúmeras vantagens para a sua empresa. Aumente significativamente a eficiência e a produtividade, reduzindo o tempo e o esforço necessários para o manuseamento manual. Permita que os robôs funcionem continuamente sem fadiga para garantir um desempenho consistente e minimizar os erros, conduzindo a um maior rendimento e a tempos de processamento mais rápidos.
Montagem
Automatize os processos de montagem com robôs para obter vantagens significativas em relação aos métodos manuais. Assegurar uma precisão e uma consistência inigualáveis, reduzindo os erros e garantindo uma produção de alta qualidade. Aumentar a velocidade de produção, permitindo uma operação contínua sem fadiga, o que aumenta o rendimento. Aumentar a eficiência, a qualidade e a segurança, tornando a automatização um investimento estratégico para qualquer operação de fabrico.
Soluções à medida para o seu sector
Robótica e automação para a indústria aeroespacial
Robótica avançada da FANUC: otimização dos processos de fabrico aeroespacial.
Robótica e Automação para a Indústria Automóvel
Excelência automóvel: As soluções de automação versáteis da FANUC.
Veículos eléctricos
Ninguém tem mais experiência na automatização da produção de veículos eléctricos do que a FANUC. Confie em nós para o ajudar a automatizar todos os seus processos de fabrico de VE.
Eletrónica
Fornecemos soluções automatizadas para o fabrico de produtos electrónicos e para salas limpas.
Alimentação e bebidas
A indústria alimentar e de bebidas é o nosso pão e manteiga. Contacte-nos hoje para pôr a nossa experiência em robôs na indústria alimentar e de bebidas a trabalhar para si.