CR-35𝑖B
Partilhar
O CR-35𝑖B é o robô colaborativo mais forte do mercado. Com uma carga útil máxima de 50 kg, é perfeito para uma vasta gama de aplicações pesadas. Com um alcance de 1643 mm, o mais longo da sua classe, garante a máxima utilização das áreas de trabalho. O seu design economizador de espaço, com um perfil fino e uma pegada pequena, permite uma instalação versátil. Concebido para a segurança, pára ao contacto, assegurando uma colaboração homem-robô sem falhas. A combinação de elevada carga útil, longo alcance e segurança certificada torna o CR-35𝑖B ideal para uma variedade de processos. A precisão é garantida com uma repetibilidade de +/- 0,03 mm, complementada por um grande punho oco para maior flexibilidade.
Capacidade de carga do robô
50 kg
Alcance do robô
1643 mm
Eixos
6
Inspire-se
Selecionar mais opções aqui
Aplicações
Indústrias
Ajuste perfeito para a sua aplicação
Paletização
A automatização do seu processo de paletização pode aumentar a segurança e a eficiência das suas operações. Com uma vasta gama de opções à escolha, encontrará a solução perfeita para vários tamanhos, cargas úteis, tempos de ciclo e necessidades de precisão, assegurando simultaneamente que os seus produtos são manuseados com o máximo cuidado.
Manipulação de materiais
Automatize a manipulação de materiais com robôs industriais para obter inúmeras vantagens para a sua empresa. Aumente significativamente a eficiência e a produtividade, reduzindo o tempo e o esforço necessários para o manuseamento manual. Permita que os robôs funcionem continuamente sem fadiga para garantir um desempenho consistente e minimizar os erros, conduzindo a um maior rendimento e a tempos de processamento mais rápidos.
Montagem
Automatize os processos de montagem com robôs para obter vantagens significativas em relação aos métodos manuais. Assegurar uma precisão e uma consistência inigualáveis, reduzindo os erros e garantindo uma produção de alta qualidade. Aumentar a velocidade de produção, permitindo uma operação contínua sem fadiga, o que aumenta o rendimento. Aumentar a eficiência, a qualidade e a segurança, tornando a automatização um investimento estratégico para qualquer operação de fabrico.
Soluções à medida para o seu sector
Robótica e automação para a indústria aeroespacial
Robótica avançada da FANUC: otimização dos processos de fabrico aeroespacial.
Robótica e Automação para a Indústria Automóvel
Excelência automóvel: As soluções de automação versáteis da FANUC.
Veículos eléctricos
Ninguém tem mais experiência na automatização da produção de veículos eléctricos do que a FANUC. Confie em nós para o ajudar a automatizar todos os seus processos de fabrico de VE.
Eletrónica
Fornecemos soluções automatizadas para o fabrico de produtos electrónicos e para salas limpas.
Alimentação e bebidas
A indústria alimentar e de bebidas é o nosso pão e manteiga. Contacte-nos hoje para pôr a nossa experiência em robôs na indústria alimentar e de bebidas a trabalhar para si.