Skip to main content
The FANUC M-2000/2300F-37A is a heavy-duty robot designed for high-performance handling applications.

M-2000𝑖A/2300

O M-2000𝑖A/2300 é o derradeiro robô pesado da gama, com uma capacidade de carga de até 2,3 toneladas. É excelente na manipulação de cargas pesadas, especialmente as que requerem um punho forte, levantando e posicionando sem esforço carros inteiros e/ou peças fundidas de grande volume em fixações de máquinas. A sua força e precisão inigualáveis tornam-no ideal para tarefas industriais exigentes, revolucionando a forma como os materiais pesados são manipulados com eficiência e facilidade.
Capacidade de carga do robô
2300 kg
Alcance do robô
3734 mm
Eixos
6
Download da ficha de dados

O robô FANUC mais forte do mundo

Vantagens para a sua empresa

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

O punho mais forte do mundo

Com uma enorme capacidade de carga útil de 2,3 t, este gigante é o robô mais forte do mundo, capaz de levantar um carro inteiro com precisão e segurança.
Pictogram for Improve (IoT) in black. SVG format.

Produtividade superior

Aumentar a produção e eliminar o trabalho manual perigoso com grandes cargas úteis e alcance, eliminando a necessidade de gruas, elevadores, etc.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Preparado para ambientes agressivos

Ideal para ambientes de funcionamento adversos graças à proteção IP67 contra água e poeira.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Fácil Integração

Simplifique a integração e reduza os custos graças aos serviços aéreos e eléctricos integrados que consistem em 8 entradas e 8 saídas, bem como uma interface de cabo de sinal de utilizador de série.
Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Elevada flexibilidade

Beneficie de uma grande área de trabalho graças à flexibilidade dos seis eixos combinados com uma precisão extremamente elevada.
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Fiabilidade excecional para um funcionamento sem problemas

Aumente a sua produtividade e simplifique os seus fluxos de trabalho graças à elevada fiabilidade baseada em anos de experiência em automação.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para o ajudar a tirar o melhor partido dos seus produtos, fornecemos soluções de manutenção, preditiva e reactiva, oferecendo milhares de peças a pedido ao longo do ciclo de vida do seu produto.

Características técnicas

Controlador
Controlador
R-30𝑖B Plus Controller
Atributos gerais
Capacidade de carga do robô
2300 kg
Alcance do robô
3734 mm
Eixos
6
Proteção
corpo padrão/opcional
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posição de montagem
Piso
Sim

Download para mais informações

Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.

Descubra a série de produtos

FANUC M-2000/900F-47A in a car sealer and transfer application. The FANUC M-2000/900F-47A is a heavy-duty robot designed for high-performance handling applications.

Série M-2000

O robô com a maior capacidade de carga útil do mercado. Ponto final. Explore a nossa série M-2000 agora!

Inspire-se

Inspire-se no sucesso dos outros

Success story about the successful implementation of FANUC heavy-duty robot M-2000iA/2300 and a FANUC Arc welding robot at NTM's Finnish plant
NTM

Elevação de cargas pesadas para a construção de camiões

A NTM conseguiu aumentar a capacidade de produção dos seus veículos de recolha de lixo ao optar por automatizar o turno da noite. Ao utilizar um robô pesado que pode levantar até duas toneladas e uma solução de soldadura robotizada, a fábrica finlandesa da empresa pode agora trabalhar sem pessoal durante a noite ou aos fins-de-semana.