M-2000𝑖A/1200
Partilhar
O robô M-2000𝑖A/1200 é um robô adequado para trabalhos pesados e que oferece o máximo desempenho. Equipado com seis eixos para movimentos versáteis e uma grande capacidade de carga útil de até 1200 kg, este robô foi concebido para apresentar uma força e precisão excepcionais. O seu impressionante alcance de 3734 mm permite-lhe lidar sem esforço com tarefas de grande escala em várias aplicações. O M-2000𝑖A/1200 foi concebido para aumentar a eficiência, a precisão e a flexibilidade das operações, tornando-se uma solução óbvia para os actuais desafios de fabrico.
Capacidade de carga do robô
1200 kg
Alcance do robô
3734 mm
Eixos
6
Inspire-se
Selecionar mais opções aqui
Aplicações
Indústrias
A solução perfeita para a sua aplicação
Manipulação de materiais
Automatize a manipulação de materiais com robôs industriais para obter inúmeras vantagens para a sua empresa. Aumente significativamente a eficiência e a produtividade, reduzindo o tempo e o esforço necessários para o manuseamento manual. Permita que os robôs funcionem continuamente sem fadiga para garantir um desempenho consistente e minimizar os erros, conduzindo a um maior rendimento e a tempos de processamento mais rápidos.
Soluções à medida para o seu sector
Robótica e automação para a indústria aeroespacial
Robótica avançada da FANUC: otimização dos processos de fabrico aeroespacial.
Robótica e Automação para a Indústria Automóvel
Excelência automóvel: As soluções de automação versáteis da FANUC.
Veículos eléctricos
Ninguém tem mais experiência na automatização da produção de veículos eléctricos do que a FANUC. Confie em nós para o ajudar a automatizar todos os seus processos de fabrico de VE.
Eletrónica
Fornecemos soluções automatizadas para o fabrico de produtos electrónicos e para salas limpas.
Armazenagem, logística, correios e encomendas
A vasta oferta de robôs de armazém da FANUC satisfaz as necessidades de qualquer pessoa que pretenda aplicar a automatização ao seu armazém, centro de distribuição, centro de distribuição e muito mais.