Lindmühle
Robô FANUC aumenta a capacidade de paletização em fábrica de farinha
A redução do esforço em operações de elevação de cargas pesadas é uma aplicação clássica para os robots industriais. No entanto, a implementação de robôs em tarefas de elevação não só proporciona alívio físico aos trabalhadores, como também tem o potencial de aumentar o rendimento, mesmo quando o espaço é limitado. O fabricante de farinha Lindmühle é um exemplo disso, em que o software de simulação da FANUC destacou o robô ideal para o espaço de trabalho disponível.
Partilhar
O robô FANUC M-710𝑖C alivia os trabalhadores do esforço físico de empilhar pesados sacos de farinha em paletes.
O software FANUC ROBOGUIDE simulou o processo, permitindo uma seleção optimizada do robô e uma avaliação do tempo de ciclo.
A introdução do robot FANUC aumentou a capacidade de paletização em 35%.
Inspire-se
Selecionar mais opções aqui
Estudos de caso
Aplicações
Indústrias
Estudos de caso da FANUC
Explore a nossa gama abrangente de soluções de automatização de fábricas, apresentadas em estudos de casos detalhados e concebidas para otimizar e racionalizar qualquer processo de fabrico.
Paletização
A automatização do seu processo de paletização pode aumentar a segurança e a eficiência das suas operações. Com uma vasta gama de opções à escolha, encontrará a solução perfeita para vários tamanhos, cargas úteis, tempos de ciclo e necessidades de precisão, assegurando simultaneamente que os seus produtos são manuseados com o máximo cuidado.
Alimentação e bebidas
A indústria alimentar e de bebidas é o nosso pão e manteiga. Contacte-nos hoje para pôr a nossa experiência em robôs na indústria alimentar e de bebidas a trabalhar para si.