Skip to main content
The M-710iC/50E is a 6-axis medium payload robot w
ith an offset wrist design which is ideal for grinding and polishing applications.

M-710𝑖C/50E

O M-710𝑖C/50E é um robô multiusos que tem como principais características a precisão e a flexibilidade. Este modelo de 6 eixos apresenta um punho fino, um braço rígido e necessita de uma área reduzida para a sua instalação. O design exclusivo do punho tornam-no ideal para aplicações de retificação e polimento, oferecendo um posicionamento super-flexível e cinemática inversa. Como robô de carga útil média, destaca-se na manipulação de peças de trabalho maiores e mais pesadas. O M-710𝑖C/50E é uma escolha popular para uma variedade de aplicações, incluindo carga/descarga de máquinas, retificação, polimento, rebarbação, corte por jato de água e lavagem, demonstrando assim a sua versatilidade.
Capacidade de carga do robô
50 kg
Alcance do robô
2050 mm
Eixos
6
Download da ficha de dados

Vantagens para a sua empresa

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Preparado para ambientes agressivos

A escolha ideal para ambientes poeirentos e húmidos, o grau de proteção IP67 para o punho e IP54 para o corpo protegem o robô da humidade e do pó.
Icon for Robot Wrist. SVG

Design de punho deslocado

A escolha ideal para aplicações de lixagem e polimento graças ao design de punho deslocado que permite um posicionamento super-flexível e cinemática inversa.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Serviços integrados de efetores finais

Asseguram ligações curtas à ferramenta, cablagem mais fiável, E/S de sinais da pinça e conectores de ar de 24 volts com serviços de ar e eléctricos integrados de J1 a J3.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Velocidade máxima e alto desempenho de movimento

Os eixos de alta velocidade e os redutores e motores precisos, robustos e construídos para o efeito garantem um desempenho ótimo e uma fiabilidade inigualável.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Máxima flexibilidade

Aumente a flexibilidade e poupe espaço no chão com a montagem no teto ou em ângulo.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para o ajudar a tirar o melhor partido dos seus produtos, fornecemos soluções de manutenção, preditiva e reactiva, oferecendo milhares de peças a pedido ao longo do ciclo de vida do seu produto.

Características técnicas

Controlador
Controlador
R-30𝑖B Plus Controller
Atributos gerais
Capacidade de carga do robô
50 kg
Alcance do robô
2050 mm
Eixos
6
Proteção
corpo padrão/opcional
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Posição de montagem
Piso
Sim
montagem no teto
Sim
ângulo
Sim

Download para mais informações

Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.

Descubra a série de produtos

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

Série M-710

O robô de punho fino e pegada reduzida para cargas úteis médias. Explore a nossa série M-710 agora!

Inspire-se