Na soldadura robotizada, a precisão, a repetibilidade e a acessibilidade das peças são fundamentais para obter resultados consistentes e de alta qualidade. O portefólio de sistemas de posicionadores industriais da FANUC foi concebido especificamente para satisfazer as exigências da automatização avançada da soldadura. Concebidos para uma integração perfeita com os robôs e controladores FANUC, estes posicionadores permitem um movimento sincronizado de vários eixos, ângulos óptimos da tocha e uma manipulação estável das peças numa vasta gama de peças de trabalho. Disponíveis em diferentes formatos, os posicionadores FANUC garantem a orientação ideal das peças, reduzem os defeitos de soldadura e aumentam a produtividade global.
Principais benefícios
Tipos
Modelos
Programação
Documentos
Mais
Principais benefícios
Vantagens para a sua empresa
Precisão
Os posicionadores FANUC são conhecidos pela sua excecional precisão no posicionamento de peças ou peças de trabalho. Utilize esta precisão para melhorar a qualidade e a eficiência do produto.
Versatilidade e flexibilidade
Os posicionadores FANUC oferecem um elevado grau de versatilidade e flexibilidade em várias aplicações de fabrico. Estes posicionadores foram concebidos para acomodar diferentes tipos e tamanhos de peças de trabalho, permitindo uma integração perfeita no seu ambiente de produção.
Aumento da produtividade e da eficiência
Ao automatizar e simplificar as tarefas de manuseamento e manipulação de materiais, os posicionadores FANUC contribuem para ganhos significativos de produtividade e eficiência no seu chão de fábrica. Beneficie de tempos de ciclo mais rápidos, tempos de configuração reduzidos e funcionamento contínuo, conduzindo a um maior rendimento e a uma utilização optimizada dos recursos.
Tipos
Posicionadores que se adaptam ao seu processo
Posicionador H-Frame
O posicionador H-Frame da FANUC oferece precisão e desempenho num design compacto de estação dupla, permitindo-lhe carregar e descarregar peças enquanto o seu robô continua a soldar. Com rotação sincronizada e estabilidade melhorada, conseguirá tempos de ciclo mais rápidos e soldaduras de qualidade consistentemente elevada. Totalmente integrado com os controladores FANUC, é fácil de configurar e foi concebido para manter a sua automação a funcionar sem problemas.
Modelos
Tamanhos diferentes para as suas necessidades
Posicionador de estrutura em H 500 kg
Carga útil máx. 500 kg de cada lado | Diâmetro de viragem: 1.000 m, 1.200 m, 1.400 m | Comprimento da fixação: 1.600 m - 2.400 m (em passos de 200 mm)
Posicionador de estrutura em H 1500 kg
Carga útil máx. 1.500 kg de cada lado | Diâmetro de viragem: 1.000 m, 1.200 m, 1.400 m, 1.600 m | Comprimento de fixação: 1.600 m - 3.000 m (em passos de 200 mm)
Programação
Programação fácil
ROBOGUIDE
Os Servo-posicionadores FANUC oferecem maior flexibilidade numa vasta gama de aplicações. A sua configuração e programação são rápidas e fáceis graças ao software dedicado da FANUC e às opções de programação offline prontas a utilizar do FANUC ROBOGUIDE.
Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.
Soluções alternativas que podem ser mais adequadas para si
Vamos ajudá-lo a encontrar a solução que corresponde às suas necessidades de aplicação. Descubra os servo-posicionadores e os pacotes de eixos auxiliares concebidos para aumentar a precisão, a flexibilidade e a integração com a sua configuração robótica.
O poder de fazer mais - Os servo-posicionadores FANUC abrem as suas opções e dão-lhe a capacidade de fazer mais com o seu robô FANUC. Os modelos abrangem uma gama de cargas úteis até 9000 kg e, dep...
Um pacote de eixos auxiliares totalmente integrado, normalizado e abrangente com motores FANUC é a solução ideal para as mais diversas aplicações que requerem um eixo adicional para complementar o ...