Skip to main content
The FANUC M-710/20-31C is a lightweight robot designed for handling applications in the medium payload range.

M-710𝑖C/20L

O M-710𝑖/20L é um robô multiusos de braço longo, desenhado para uma maior eficiência e precisão. Este modelo de 6 eixos apresenta um punho fino e um braço rígido. É excelente opção para manipulação de cargas mais leves numa grande área de trabalho, com velocidades de eixo elevadas para um desempenho excecional. É ideal para a carga/descarga de máquinas, retificação, polimento, selagem, rebarbação, corte por jato de água e lavagem. O M-710𝑖C/20L possui um braço J3 muito longo com um alcance alargado de 3110 mm e uma repetibilidade impressionante de ± 0,11 mm. O seu punho à prova de pó e de água torna-o ideal para ambientes adversos.
Capacidade de carga do robô
20 kg
Alcance do robô
3110 mm
Eixos
6
Download da ficha de dados

Vantagens para a sua empresa

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Preparado para ambientes agressivos

A escolha ideal para ambientes poeirentos e húmidos, o grau de proteção IP67 para o punho e IP54 para o corpo protegem o robô da humidade e do pó.
Pictogram for Slender Design (Robot) in black. SVG format.

Design compacto da célula

Maximize a flexibilidade com um design compacto para um fácil acesso, mesmo em espaços apertados.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Máxima flexibilidade

Aumente a flexibilidade e poupe espaço no chão com a montagem no teto ou em ângulo.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Velocidade máxima e alto desempenho de movimento

Os eixos de alta velocidade e os redutores e motores precisos, robustos e construídos para o efeito garantem um desempenho ótimo e uma fiabilidade inigualável.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para o ajudar a tirar o melhor partido dos seus produtos, fornecemos soluções de manutenção, preditiva e reactiva, oferecendo milhares de peças a pedido ao longo do ciclo de vida do seu produto.

Características técnicas

Controlador
Controlador
R-30𝑖B Plus Controller
Atributos gerais
Capacidade de carga do robô
20 kg
Alcance do robô
3110 mm
Eixos
6
Proteção
corpo padrão/opcional
IP54/IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posição de montagem
Piso
Sim
montagem no teto
Sim
ângulo
Sim

Download para mais informações

Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.

Descubra a série de produtos

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

M-710

O robô de punho fino e pegada reduzida para cargas úteis médias. Explore a nossa série M-710 agora!

Inspire-se