M-900𝑖B/700E
Partilhar
O robô M-900𝑖B/700E apresenta uma maior capacidade de carga e precisão. Este modelo de 6 eixos pode suportar cargas úteis de até 700 kg, o que o torna ideal para aplicações pesadas de elevação, carga, descarga e manutenção, comuns nas indústrias metalúrgica, automóvel e da construção. O seu corpo altamente rígido garante fiabilidade, tornando-o ideal para aplicações de força constante.
Capacidade de carga do robô
700 kg
Alcance do robô
2832 mm
Eixos
6
Inspire-se
Selecionar mais opções aqui
Aplicações
Indústrias
A solução perfeita para a sua aplicação
Manipulação de materiais
Automatize a manipulação de materiais com robôs industriais para obter inúmeras vantagens para a sua empresa. Aumente significativamente a eficiência e a produtividade, reduzindo o tempo e o esforço necessários para o manuseamento manual. Permita que os robôs funcionem continuamente sem fadiga para garantir um desempenho consistente e minimizar os erros, conduzindo a um maior rendimento e a tempos de processamento mais rápidos.
Soluções à medida para o seu sector
Robótica e automação para a indústria aeroespacial
Robótica avançada da FANUC: otimização dos processos de fabrico aeroespacial.
Robótica e Automação para a Indústria Automóvel
Excelência automóvel: As soluções de automação versáteis da FANUC.
Veículos eléctricos
Ninguém tem mais experiência na automatização da produção de veículos eléctricos do que a FANUC. Confie em nós para o ajudar a automatizar todos os seus processos de fabrico de VE.
Eletrónica
Fornecemos soluções automatizadas para o fabrico de produtos electrónicos e para salas limpas.
Alimentação e bebidas
A indústria alimentar e de bebidas é o nosso pão e manteiga. Contacte-nos hoje para pôr a nossa experiência em robôs na indústria alimentar e de bebidas a trabalhar para si.
Robótica e automação para a indústria médica
Aumentar a eficiência da indústria médica através da robótica e da automação!
Armazenagem, logística, correios e encomendas
A vasta oferta de robôs de armazém da FANUC satisfaz as necessidades de qualquer pessoa que pretenda aplicar a automatização ao seu armazém, centro de distribuição, centro de distribuição e muito mais.