M-900𝑖B/360E
Partilhar
O robô M-900𝑖B/360E oferece flexibilidade na manipulação e posicionamento. Tem uma capacidade de carga útil de até 360 kg, um design compacto poupa espaço valioso, ao mesmo tempo que se destaca em aplicações de montagem, movimento de peças e de carregamento. Com opções de montagem no chão e no teto, é adaptável a uma variedade de layouts de produção. Equipado com 6 eixos para uma manipulação precisa e tempos de ciclo mais rápidos, o seu sistema de arrefecimento melhorado garante um funcionamento eficiente mesmo com cargas mais elevadas.
Capacidade de carga do robô
360 kg
Alcance do robô
2655 mm
Eixos
6
Inspire-se
Selecionar mais opções aqui
Case Studies
Aplicações
Indústrias
Get Inspiration from Other's Success
E. BRUDERER MASCHINENFABRIK AG
Fully Automatic Machine Tool Tending with an Integrated Rail as a 7th Axis
The challenge was to automate the loading of blanks and removal of finished parts from two large turning-milling centres while keeping them accessible to employees. Roth Technik solved this by installing a FANUC M-900𝑖B/360E arm on an overhead rail with automatic gripper changing. This automation allows BRUDERER to complete tasks five hours faster per machine daily, enabling unattended production overnight and on weekends.
A solução perfeita para a sua aplicação
Manipulação de materiais
Automatize a manipulação de materiais com robôs industriais para obter inúmeras vantagens para a sua empresa. Aumente significativamente a eficiência e a produtividade, reduzindo o tempo e o esforço necessários para o manuseamento manual. Permita que os robôs funcionem continuamente sem fadiga para garantir um desempenho consistente e minimizar os erros, conduzindo a um maior rendimento e a tempos de processamento mais rápidos.
Soluções à medida para o seu sector
Robótica e automação para a indústria aeroespacial
Robótica avançada da FANUC: otimização dos processos de fabrico aeroespacial.
Robótica e Automação para a Indústria Automóvel
Excelência automóvel: As soluções de automação versáteis da FANUC.
Veículos eléctricos
Ninguém tem mais experiência na automatização da produção de veículos eléctricos do que a FANUC. Confie em nós para o ajudar a automatizar todos os seus processos de fabrico de VE.
Eletrónica
Fornecemos soluções automatizadas para o fabrico de produtos electrónicos e para salas limpas.
Alimentação e bebidas
A indústria alimentar e de bebidas é o nosso pão e manteiga. Contacte-nos hoje para pôr a nossa experiência em robôs na indústria alimentar e de bebidas a trabalhar para si.
Robótica e automação para a indústria médica
Aumentar a eficiência da indústria médica através da robótica e da automação!
Armazenagem, logística, correios e encomendas
A vasta oferta de robôs de armazém da FANUC satisfaz as necessidades de qualquer pessoa que pretenda aplicar a automatização ao seu armazém, centro de distribuição, centro de distribuição e muito mais.