Skip to main content
The FANUC M-900/280-31B is a high rigidity robot designed for large part handling.

M-900𝑖B/280L

O robô M-900𝑖B/280L é sinónimo de rigidez e alcance alargado. O modelo tem uma capacidade de carga útil de 280 kg e um alcance de 3103 mm. Este modelo de braço longo possui 6 eixos para aplicações que requerem maior rigidez. O design do braço garante uma manipulação precisa de peças pesadas, eficiência na paletização de camadas completas e precisão na soldadura por pontos.
Capacidade de carga do robô
280 kg
Alcance do robô
3103 mm
Eixos
6
Download da ficha de dados

Vantagens para a sua empresa

Pictogram for Long Arm (Robot) in black. SVG format.

Grande área de trabalho

Aumente o seu espaço de trabalho com esta solução ideal para tarefas que requerem uma combinação de resistência, alcance extra e levantamento de pesos.
Pictogram for High Rigidity (Robot) in black. SVG format.

Robusto e exato

A sua escolha ideal para o manuseamento preciso de peças de trabalho pesadas, paletização em camadas completas e soldadura por pontos em trabalhos pesados, graças à construção robusta e ao braço de ligação paralelo de apoio.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Integração fácil

Beneficie de serviços pneumáticos e eléctricos integrados que consistem em 8 entradas e 8 saídas incluídas de série. Também está disponível um pacote simples e fiável de preparação de cabos.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Proteção severa contra poeiras e líquidos (SDLP) opcional

Actualize para o nosso pacote avançado de proteção contra poeiras e líquidos para um desempenho robusto em ambientes agressivos, garantindo durabilidade e fiabilidade.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Máxima flexibilidade

Aumente a sua flexibilidade com opções de montagem no teto, no chão e em ângulo, tornando-o a escolha perfeita para espaços apertados onde a flexibilidade é essencial.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para o ajudar a tirar o melhor partido dos seus produtos, fornecemos soluções de manutenção, preditiva e reactiva, oferecendo milhares de peças a pedido ao longo do ciclo de vida do seu produto.

Características técnicas

Controlador
Controlador
R-30𝑖B Plus Controller
Atributos gerais
Capacidade de carga do robô
280 kg
Alcance do robô
3103 mm
Eixos
6
Proteção
corpo padrão/opcional
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posição de montagem
Piso
Sim
montagem no teto
Sim
ângulo
Sim

Download para mais informações

Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.

Descubra a série de produtos

M-900iB/360E mounted on a rail to load-unload machines. Bruderer success story picture.

Série M-900

Durabilidade e fiabilidade comprovadas para cargas pesadas. Explore a nossa série M-900 agora!

Inspire-se