The FANUC P-250/15F-28B is a paint robot used for applications including painting, dispensing, glueing and sealing.

P-250𝑖B/15

A P-250𝑖B/15 festőrobot az iparág legjobb megoldása a nagy és közepes méretű festési munkákhoz. Fejlett és rendkívül rugalmas hattengelyes tervezésének köszönhetően szerelési konfigurációja a legkeresettebb festési alkalmazásokhoz is igazítható. Nagy, akár 15 kg-os teherbírással és 2800 mm-es munkaterülettel rendelkezik.
Robot teherbírás
15 kg
Robot kinyúlás
2800 mm
Tengelyek
6
Adatlap letöltése

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Pictogram for

ATEX kompatibilis

Biztonságos működés a korábban tervezett 1. zónás veszélyes környezetben egy teljesen ATEX-kompatibilis, a 2. kategóriának és a IIG csoportos szabványoknak megfelelő festőrobot segítségével.
Pictogram for Robot Reach (Robot) in black. SVG format.

Folyamatok rugalmassága nagy karkinyúlással

Tartsa meg a pontos festési távolságokat és a festőfej orientációját a legnagyobb alkatrészeken, és maximalizálja a minőséget, miközben a 2800 mm-es karkinyúlás előnyeit élvezheti.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Kiváló termékminőség

A szabadalmaztatott üreges csuklónak köszönhetően kiváló termékminőséget érhet el a szabadon hagyott festéktömlőből lehulló festési szennyeződések kiküszöbölésével.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Egyszerű berendezés-integráció

Tegye rugalmasabbá festési és bevonatolási alkalmazásait, és élvezze a funkciók széles skálájának és a könnyen integrálható berendezések előnyeit.
Pictogram for Payload Top Mounted (Robot) in black. SVG format.

Maximális rugalmasság

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a legkisebb festőkabinból is, ez a robot padlóra, mennyezetre, szögben és falra is felszerelhető, a nagyobb sokoldalúság érdekében.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service first

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki termékeiből, prediktív, megelőző és reaktív karbantartási megoldásokat kínálunk, és több ezer alkatrészt kínálunk a termék teljes életciklusa során.

Műszaki specifikációk

Vezérlő
Vezérlő
R-30𝑖B Plus Controller
Általános jellemzők
Robot teherbírás
15 kg
Robot kinyúlás
2800 mm
Tengelyek
6
Védelem
Alapkivitel / opcionális kivitel
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Szerelési pozíció
Padló
Igen
Mennyezeti rögzítés
Igen
szög
Igen

További információk letöltése

Letölthető dokumentumainkon keresztül hozzáférhet termékeinkkel kapcsolatos alapvető műszaki adatokhoz és értékes információkhoz, segítve ezzel döntéshozatalát és maximalizálva FANUC termékei kihasználtságát.

Fedezze fel a termékcsaládot

FANUC paint robots

Festőrobot sorozat

A festés automatizálásának ipari szabványa több mint 40 éve. Fedezze fel most a Paint sorozatunkat.

Inspirálódjon

Inspirálódjon mások sikeréből

Image related to the success story as Dovy Keukens
Dovy Keukens

A konyhai gyártó gőzerővel halad előre a FANUC robotjaival

A Dovy Keukens igazi sikertörténet: az 1980-ban egy lentároló fészerből indult startuptól a mára 55 000 m2-es, korszerű gyártóüzemmé vált, körülbelül 430 alkalmazottal. Ez a progresszív, egyedi konyhákat gyártó vállalat az egyik legkifinomultabb a környéken, és gyártóüzemének szívében számos hattengelyes FANUC ipari robot található.