Skip to main content
Dovy Keukens

A konyhai gyártó gőzerővel halad előre a FANUC robotjaival

A Dovy Keukens igazi sikertörténet: az 1980-ban egy lentároló fészerből indult startuptól a mára 55 000 m2-es, korszerű gyártóüzemmé vált, körülbelül 430 alkalmazottal. Ez a progresszív, egyedi konyhákat gyártó vállalat az egyik legkifinomultabb a környéken, és gyártóüzemének szívében számos hattengelyes FANUC ipari robot található.
This video is about the Belgium based high-quality custom kitchen producer Dovy KEUKENS, which has been using FANUC robots for around 10 years. Using them for several different applications such as paint and pick and place solutions they were able to increase production quality and quantity of their products.

Legfontosabb tanulságok a feladattól az eredményig

A feladat

A növekvő megrendelésállománynak köszönhetően egy vezető, egyedi konyhagyártó cég növelni szerette volna termelésének minőségét és mennyiségét is. A belgiumi Dovy Keukens úgy döntött, hogy ennek a törekvésnek a legjobb módja az, ha különféle házon belüli gyártási feladatokhoz szükséges robotokba fektet be. Már csak egy kérdés maradt: melyik robotgyártót válassza?

A megoldás

Körülbelül 10 évvel ezelőtt a Dovy úgy döntött, hogy partnerséget köt a FANUC-kal, és hivatalosan is telepítette első hattengelyes ipari robotját. Ma az 55 000 m2-es roeselare-i gyárban számos FANUC robot található, köztük az M-410𝑖B/140H, M-410𝑖C/185 és M-710𝑖C/70 modellek. Néhány robot egy hetedik tengelyes lineáris sínen helyezkedik el.

Az eredmény

A FANUC robotok gyors, hatékony és megbízható működésükkel elősegítik azt, amit Dovy "a termelés minőségének és mennyiségének komoly növekedéseként" jellemez. Továbbá, a több mint 10 éves partnerség során a vállalat teljes elégedettségről számol be a FANUC szervizcsapatával.

Dovy Keukens

1980-ban született meg az első Dovy-konyha egy régi len fészerben, amely Donald Muylle képzett bútorkészítő és felesége, Yvette Claeys tulajdonában volt. A család és a barátok hamarosan felkérték a házaspárt, hogy készítsék el álmaik konyháját, és ezek az elégedett vásárlók hamarosan új ügyfeleket hoztak. Mintegy 44 évvel később a Dovy Keukens a kiváló minőségű egyedi konyhák egyik legnagyobb gyártójává vált. A belgiumi Roeselare-ban található székhelyén és gyártóüzemében mintegy 430 alkalmazottat foglalkoztató vállalat naponta körülbelül 25 egyedi konyhát gyárt és szerel be.

TUDJON MEG TÖBBET A Dovy Keukens-ről
Image related to the success story as Dovy Keukens

A FANUC robotok a Dovy Keukens sikerének titkos összetevői

A Dovy Keukens egy családi vállalkozás, amely több mint 40 éves kézműves tapasztalattal rendelkezik, és hozzájárult ahhoz, hogy progresszív, high-tech, egyedi konyhák gyártója legyen. A cég házon belüli gyártási folyamatokat végez, amelyek magukban foglalják a fűrészelést, marást, összeszerelést, festést és telepítést az ügyfelek számára Belgium-szerte.

A Dovy mindent belsőleg irányít, így az árak megfizethetőek maradnak az ügyfelek számára. Az elmúlt évtizedben ez a szellemiség vezetett oda, hogy a vállalat egyre több FANUC robotot alkalmaz a gyártási folyamataiban, növelve mind a minőséget, mind a mennyiséget.

Christ Muylle, aki édesapjával és testvérével együtt vezeti a Dovy-t, azt mondja, hogy az évek során tapasztalható folyamatos növekedés a gyorsabb és hatékonyabb gyártás iránti igényt támasztja alá.

 

Success Story images for Dovy Keuekens testimonial

Elégedettek vagyunk a szervizzel. Azzal is, hogy csak egyszer volt rá szükségünk. A robotok gyártásban való alkalmazásával jelentősen növelni tudtuk a minőséget és a mennyiséget.

Ügyfélvélemény

Chris Muylle

Dovy Keukens tulajdonosa

"Azért választottuk a robotokat, mert meg voltunk győződve arról, hogy a legjobb és leghatékonyabb megoldást kínálják erre az igényre" - mondja. "Figyelemreméltónak tartom, hogy a robotok milyen gyorsan, hatékonyan és nagyon nagy megbízhatósággal tudnak dolgozni. Számos különböző alkalmazási lehetőségünk van a robotjainkra. Egy FANUC festőrobot például magasfényű lakkot visz fel a konyhaszekrényeink ajtóira. További három FANUC robotot használunk egyfajta visszaszállító rendszer működtetésére, ahol a gépekből kilépő konyhai darabokat a megfelelő tájolásban fektetjük le és visszaszállítjuk a kezelőnek."

A mai napon a helyszínen több FANUC hattengelyes ipari robot közül az M-410𝑖B/140H, M-410𝑖C/185 és M-710𝑖C/70 modelleket. Közülük néhány kihasználja a hetedik tengelyes lineáris sín előnyeit.

Image related to the success story as Dovy Keukens

"Azzal, hogy robotokat használunk a termelésben, komoly minőségi és mennyiségi növekedést tudtunk elérni, arról nem is beszélve, hogy a robotoknak nincs szükségük munkabérre" - mondja Muylle. "A robot ideális alkalmazott a Dovy számára, aki soha nem beteg vagy hiányzik."

Végül megjegyzendő, hogy a vállalat több mint egy évtizedes együttműködés után teljes elégedettségről számolt be a FANUC szervizcsapatával. Valójában a megelőző karbantartási stratégiák bevezetésének köszönhetően Dovy ez idő alatt csak egyszer hívta a FANUC szervizét.

Lépjen a technológia mögé: Fedezze fel a kapcsolódó termékeket

Inspirálódjon

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC esettanulmányok

Fedezze fel a részletes esettanulmányokban bemutatott gyárautomatizálási megoldásaink átfogó kínálatát, amelyek különböző gyártási folyamatok optimalizálására és racionalizálására szolgálnak.