Skip to main content
The FANUC M-410/140F-29B-5X is a robot specifically designed for palletising and handling applications.

M-410𝑖B/140H

Az M-410𝑖B/140H egy gyors és sokoldalú 5 tengelyes raklapozó robot, amelyet úgy terveztek, hogy precizitást és sebességet biztosítson, és zökkenőmentesen illeszkedjen bármilyen gyors tempójú gyártási környezetbe. Az M-410𝑖B/140H ±0,2 mm-es nagyfokú ismételhetőségével biztosítja a következetes és megbízható működést, ami kritikus fontosságú a minőség és a hatékonyság fenntartásához az automatizált folyamatokban. Az óránkénti akár 1900 raklapozási ciklus elérésének képessége a munkateljesítmény jelentős növekedését jelenti, lehetővé téve az Ön vállalkozásának, hogy nagyobb volumeneket is könnyedén kezelhessen.
Robot teherbírás
140 kg
Robot kinyúlás
2850 mm
Tengelyek
5
Adatlap letöltése

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Pictogram for Integrated Services (Robot) in black. SVG format.

Nagy teljesítményű áteresztőképesség

Növelje a termelést a raklapozási és be- és kirakodási alkalmazásokban kompakt, dinamikus tervezéssel és gyors ciklusidővel.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Maximális sebesség nehéz hasznos teher esetén

A csukló nagy nyomatékának és tehetetlenségének köszönhetően ideális választás a nagyméretű megfogók és nehéz hasznos teher maximális sebességgel történő kezeléséhez.
Pictogram for industries, logistics. SVG format.

Nagy függőleges munkatér

Maximalizálja a raklapozás hatékonyságát, és a raktárterület hatékonyabb kihasználása érdekében a raklapmagasságok és -konfigurációk szélesebb skáláját kezelheti.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service first

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki termékeiből, prediktív, megelőző és reaktív karbantartási megoldásokat kínálunk, és több ezer alkatrészt kínálunk a termék teljes életciklusa során.

Műszaki specifikációk

Vezérlő
Vezérlő
R-30𝑖B Plus Controller
Általános jellemzők
Robot teherbírás
140 kg
Robot kinyúlás
2850 mm
Tengelyek
5
Védelem
Alapkivitel / opcionális kivitel
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Szerelési pozíció
Padló
Igen

További információk letöltése

Letölthető dokumentumainkon keresztül hozzáférhet termékeinkkel kapcsolatos alapvető műszaki adatokhoz és értékes információkhoz, segítve ezzel döntéshozatalát és maximalizálva FANUC termékei kihasználtságát.

Fedezze fel a termékcsaládot

FBL success story featuring handling of kegs.

M-410 sorozat

A nagy teherbírású, gyártósor végi palettázó specialista. Fedezze fel M-410 sorozatunkat most!

Inspirálódjon

Inspirálódjon mások sikeréből

Image related to the success story as Dovy Keukens
Dovy Keukens

A konyhai gyártó gőzerővel halad előre a FANUC robotjaival

A Dovy Keukens igazi sikertörténet: az 1980-ban egy lentároló fészerből indult startuptól a mára 55 000 m2-es, korszerű gyártóüzemmé vált, körülbelül 430 alkalmazottal. Ez a progresszív, egyedi konyhákat gyártó vállalat az egyik legkifinomultabb a környéken, és gyártóüzemének szívében számos hattengelyes FANUC ipari robot található.