Skip to main content
The FANUC CR/35F-18B is the strongest industrial collaborative robot featuring a  payload capacity of up to 50 kg.

CR-35𝑖B

A CR-35𝑖B a legerősebb kollaboratív robot a piacon. Maximális 50 kg-os hasznos teherbírásával tökéletes a legkülönbözőbb nehézipari alkalmazásokhoz. A kategóriájában a leghosszabb, 1643 mm-es kinyúlásával biztosítja a munkaterületek maximális kihasználását. Helytakarékos tervezése, karcsú profilja és kis talapzata sokoldalú telepítést tesz lehetővé. A biztonságot szem előtt tartva, érintéskor megáll, így zökkenőmentes ember-robot együttműködést biztosít. A nagy hasznos teherbírás, a nagy kinyúlás és a tanúsított biztonság kombinációja teszi a CR-35𝑖B-t ideális eszközzé a legkülönbözőbb folyamatokhoz. A precizitást +/- 0,03 mm-es ismétlési pontosság garantálja, amelyet a nagyobb rugalmasság érdekében egy nagyméretű üreges csukló egészít ki.
Robot teherbírás
50 kg
Robot kinyúlás
1643 mm
Tengelyek
6
Adatlap letöltése

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

A legerősebb kobot a piacon

Állítsa munkába a CR-35𝑖B-t a nehéz emelési és kezelési feladatokhoz! Osztályelső 50 kg-os hasznos teherével és nagy kinyúlásával ez a legerősebb kobot a piacon.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Könnyen tanítható

Akár tapasztalt programozó, akár első alkalommal kezeli a kobotot, a felhasználóbarát és intuitív kezelőfelülettel könnyedén programozhatja a kobotot.
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Kiváló ismételhetőség

Ismételje meg ugyanazt a mozdulatot újra és újra, pontosan ugyanazzal a kézügyességgel, a +/- 0,03 mm-es ismételhetőségnek köszönhetően, és támaszkodjon a robotok építésében szerzett 50 éves tapasztalatra.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Csökkentett interferenciakockázat

Előzze meg a kábel beakadás és a kábelkopás kockázatát, és vezesse az összes kábelt a robot nagy, 57 mm átmérőjű üreges csuklóján és üreges karján keresztül.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

IP67 védelmi osztály

Az extra sima felületeknek és az IP67-es védettségének köszönhetően minimálisra csökkentheti a por és a szennyeződés ártalmait. Így ideális választás piszkos környezetbe.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Contact Stop funkció

Bízzon a nagy érzékenységű érzékelőknek köszönhetően az emberi test érintésére bekövetkező azonnali biztonsági leállításban, és tartsa biztonságban munkakörnyezetét.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service first

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki termékeiből, prediktív, megelőző és reaktív karbantartási megoldásokat kínálunk, és több ezer alkatrészt kínálunk a termék teljes életciklusa során.

Műszaki specifikációk

Vezérlő
Vezérlő
R-30𝑖B Plus Controller
Általános jellemzők
Robot teherbírás
50 kg
Robot kinyúlás
1643 mm
Tengelyek
6
Védelem
Alapkivitel / opcionális kivitel
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Szerelési pozíció
Padló
Igen

További információk letöltése

Letölthető dokumentumainkon keresztül hozzáférhet termékeinkkel kapcsolatos alapvető műszaki adatokhoz és értékes információkhoz, segítve ezzel döntéshozatalát és maximalizálva FANUC termékei kihasználtságát.

Fedezze fel a kollaboratív robot sorozatot

Description

Kollaboratív robotok

Miért érné be kevesebbel, ha többet is kaphat. Fedezze fel kollaboratív robot sorozatunkat most!

Inspirálódjon