Skip to main content
INTERNAL ONLY!!!!!


Image of FANUC R-50iA Mate Controller on a white background.  FANUC R-50iA robot controller is the world’s first robot controller to offer cyber security along with a wide range of enhancements and new intelligent features designed to maximize robot performance.

R-50𝑖A Mate-Cabinet

Az R-50𝑖A Mate-Cabinet nagy teljesítményű és önálló, ideális választás a kisebb robotok számára, és kifejezetten a kis és közepes hasznos teherbírású robotokhoz tervezték. Több robotból álló cellákhoz egymásra helyezhető. Méret: 470 x 400 x 322 mm vagy 470 x 400 x 402 mm.
Image of FANUC robot controller. Png.

Ismerje meg az R-50𝑖A vezérlőcsaládot

Az intelligensebb termelékenységhez tervezett nagy teljesítményű vezérlő. Tudjon meg többet a FANUC robotvezérlőjéről.