Skip to main content
közzétett 30.09.2026

A FANUC piacra dobta új generációs festőrobotját a nagyobb rugalmasságért, az egyszerűbb karbantartásért és a jövőbiztos festési folyamatokért

A FANUC Europe bemutatta a P-55/15-21A modellt, amely egy új generációs festőrobot-család első tagja. A robotot úgy tervezték, hogy segítse a gyártókat a nagyobb rugalmasság elérésében, a karbantartás egyszerűsítésében, valamint az egyenletes festési és bevonatolási minőség biztosításában a festési alkalmazások széles körében.
Image P-55/15-21A. Grey background.

A változó termékigényekhez alkalmazkodó, ugyanakkor az üzemeltetési költségek és az állásidők csökkentésére törekvő gyártóvállalatok számára fejlesztett P-55/15-21A egyaránt ideális választás az autóipari és az általános ipari festési alkalmazásokhoz.


A hat tengelyes robot támogatja a 0K, 1K és 2K festékrendszereket, így a felhasználók az alkalmazásukhoz leginkább megfelelő technológiát választhatják, anélkül hogy egyetlen konfigurációra lennének korlátozva. A 2050 mm-es hatótávolság és a 15 kg-os teherbírás lehetővé teszi nagy méretű munkadarabok kezelését, valamint számos festőberendezés, köztük forgó harangos (rotary bell cup) és porlasztó (atomizer) rendszerek használatát.

A P-55/15-21A különböző festési és bevonatolási folyamatokhoz való konfigurálhatóságát egy purge enclosure egészíti ki. A roboton kívül elhelyezett egység ellenőrzött környezetet biztosít a szeleptömbök és más folyamatberendezések számára szín- vagy bevonatváltás során. Az ATEX Zone 1 minősítés garantálja, hogy az öblítési folyamat alatt a gyúlékony festékködök és az illékony szerves vegyületek (VOC-k) ne juthassanak el az elektromos rendszerekhez.
 

A P-55/15-21A egyik legfontosabb előnye a rugalmasabb festősor-kialakítás támogatása. A robot jobb- és balkezes kivitelben is elérhető, így a gyártósor bármely oldalára telepíthető, ami különösen előnyös tükrözött vagy szimmetrikus elrendezések esetén. A gyártók egyetlen robotplatformra standardizálhatják rendszereiket, miközben egyszerűsödik a mérnöki tervezés, a szoftverkezelés és az alkatrész-utánpótlás. A rugalmasságot tovább növelik a padlóra, falra, szögben vagy fejjel lefelé történő szerelési lehetőségek, amelyek lehetővé teszik a festőrendszer optimális kialakítását az adott folyamat- és helyigényeknek megfelelően.
 

A P-55/15-21A az első FANUC festőrobot, amely az új R-50iA vezérlővel rendelkezik. Az ipari automatizálás jövőjének támogatására tervezett vezérlő az IEC 62443 szabványnak megfelelő továbbfejlesztett kiberbiztonságot, nagyobb számítási teljesítményt és egyszerűbb integrációt kínál. Az egyetlen szekrényből álló architektúra csökkenti a rendszer összetettségét, rövidebb telepítési időt és egyszerűbb karbantartást eredményezve. A karbantartási igényeket tovább mérsékli a karbantartásmentes, elem nélküli enkóderrendszer, amely megszünteti az időszakos elemcserék szükségességét. Ez hozzájárul a rendelkezésre állás növeléséhez és a szervizköltségek csökkentéséhez.
 

A programozást a FANUC PaintTool alkalmazásszoftver támogatja, amely a szabványos funkciók széles körű könyvtárának köszönhetően egyszerűsíti a rendszerbeállítást és a festési pályák létrehozását.


„A festési folyamatok napjainkban nagyobb rugalmasságot, magasabb hatékonyságot és a változó gyártási igényekhez való gyors alkalmazkodást követelik meg” – nyilatkozta Jan Kamenicky, a FANUC Europe Global & Strategic Accounts részlegének vezetője. „A P-55/15-21A fejlesztése során az volt a célunk, hogy a gyártók szabadon választhassák meg az alkalmazásukhoz legjobban illeszkedő festési technológiát, miközben kihasználhatják az egyszerűbb karbantartás, a rugalmas telepítési lehetőségek és a legújabb R-50iA robotvezérlő előnyeit.”


A németországi Karlsruhe városában megrendezett PaintExpo 2026 szakkiállításon történt európai bemutatkozását követően a P-55/15-21A már elérhető Európa-szerte.