Skip to main content
Image of P-55/15-21A Paint Robot.

P-55/15-21A

A P-55/15-21A pontos és egyenletes bevonatolási teljesítményt nyújt autóipari és általános ipari festési alkalmazásokhoz. 15 kg-os teherbírásával, 2050 mm-es hatótávolságával és rugalmas telepítési lehetőségeivel könnyedén alkalmazkodik a különböző festőkabin-elrendezésekhez. Az új generációs R-50iA vezérlővel együtt használva fejlett mozgásvezérlést, nagyobb pályapontosságot és akkumulátor nélküli enkódereket kínál, amelyek egyszerűsítik a rendszerintegrációt és csökkentik a karbantartási igényeket. Az R-50iA vezérlő emellett tanúsított kiberbiztonsági védelmet, biztonságos adatkommunikációt és felhasználóhitelesítési funkciókat is biztosít, hozzájárulva a biztonságosabb és védettebb gyártási környezet kialakításához.
Robot teherbírás
15 kg
Robot kinyúlás
2050 mm
Tengelyek
6
Adatlap letöltése

Előnyök az Ön vállalkozása számára

Pictogram for

ATEX kompatibilis

Biztonságos működés a korábban tervezett 1. zónás veszélyes környezetben egy teljesen ATEX-kompatibilis, a 2. kategóriának és a IIG csoportos szabványoknak megfelelő festőrobot segítségével.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Hatékony tervezés

Telepítse a robotot a festősor bármelyik oldalára, így kiegyensúlyozott és szimmetrikus rendszerkialakítás hozható létre. Egyszerűsítse az integrációt, optimalizálja a rendelkezésre álló hely kihaszná
Pictogram for efficient Robot equipment integration in black. SVG format.

Egyszerűsített integráció

Az integrált, egyetlen szekrényből álló vezérlő csökkenti a rendszer összetettségét, lehetővé téve a gyorsabb telepítést, az egyszerűbb hibaelhárítást és az alacsonyabb karbantartási ráfordítást a rob
Pictogram for gun triggering (Robot) in black. SVG format.

Egyenletes, kiváló minőségű festési eredmények

A fejlett mozgásvezérlés rendkívül pontos robotpályákat biztosít a sima és egyenletes bevonatfelhordás érdekében. Az egyszerűsített betanítás csökkenti a beállítási időt, miközben hozzájárul a folyama
Pictogram for Payload Top Mounted (Robot) in black. SVG format.

Maximális rugalmasság

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a legkisebb festőkabinból is, ez a robot padlóra, mennyezetre, szögben és falra is felszerelhető, a nagyobb sokoldalúság érdekében.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service first

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki termékeiből, prediktív, megelőző és reaktív karbantartási megoldásokat kínálunk, és több ezer alkatrészt kínálunk a termék teljes életciklusa során.

Műszaki adatok

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ehhez a robotmodellhez transzformátor szükséges, amelyet a FANUC opcionálisan biztosítani tud.


 

Vezérlő
Vezérlő
R-50𝑖A Controller
Általános jellemzők
Robot teherbírás
15 kg
Robot kinyúlás
2050 mm
Tengelyek
6
Védelem
Alapkivitel / opcionális kivitel
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Szerelési pozíció
Padló
Igen
Mennyezeti rögzítés
Igen
szög
Igen

További információk letöltése

A letölthető dokumentumok segítségével hozzáférhet termékeink legfontosabb műszaki specifikációihoz és értékes információihoz, amelyek támogatják a megalapozott döntéshozatalt, valamint segítenek abban, hogy a lehető legtöbbet hozza ki FANUC termékeiből.

Fedezze fel a termékcsaládot

FANUC paint robots

Festőrobotok

Több mint 40 éve az ipari festőautomatizálás etalonja. Fedezze fel festőrobot-családunkat!

Merítsen ihletet!