Skip to main content
közzétett 03.08.2026

Megmunkálás újragondolva - az új, nagy pontosságú és nagy merevségű FANUC robottal

A FANUC az új M-810 sorozattal bővíti megmunkálórobot-portfólióját, amelyet azért fejlesztett ki, hogy a gyártók nagy méretű fémalkatrészeket rugalmasabban és költséghatékonyabban munkálhassanak meg. A nagy merevséget és a fejlett pontosságszabályozást alapfelszereltségként ötvöző új sorozat lehetővé teszi, hogy olyan feladatok, mint a marás, a fúrás vagy a sorjátlanítás robotokkal végezhetők legyenek, csökkentve a nagyméretű, jelentős beruházást igénylő CNC szerszámgépektől való függést.
FANUC M-810 Series
M-810/190-20B and M-810/270-27B

Az M-810 sorozat két modellből áll: az M‑810/270-27B (270 kg teherbírás) és az M‑810/190-20B (190 kg teherbírás) robotból. A sorozat a korábbi modellekhez képest jelentősen nagyobb megmunkálási képességet kínál a nagy igénybevételűs alkalmazásokhoz. Az M‑810/270-27B 270 kg teherbírással és 2,7 m-es kinyúlással rendelkezik, így nagyobb munkateret és lényegesen nagyobb megmunkálási terhelhetőséget biztosít.

Ez a teljesítmény lehetővé teszi a nagy méretű vagy összetett alkatrészek hatékonyabb megmunkálását, támogatva az olyan iparágakat, mint az autóipar, a repülőgépipar és az általános gépipar, ahol a munkadarab mérete és a gyártási rugalmasság kulcsfontosságú szempontok.

Beépített pontosság és következetes teljesítmény

Az új M‑810 sorozat a FANUC 𝑖R Calibration Signature technológiáját alkalmazza, amely még nagy igénybevétel mellett is biztosítja a pontos abszolút pozicionálást és a szerszámpálya következetes pontosságát.
A megnövelt merevség és a fejlett szabályozási technológiák tovább növelik a folyamat stabilitását. A rendszer automatikusan érzékeli a forgácsolóerőket, és valós időben alkalmazkodik azokhoz, így még nagy terhelés mellett is egyenletes megmunkálási minőséget biztosít, miközben minimálisra csökkenti az eltérést a programozott szerszámpályától.

A hagyományos szerszámgépeknél nagyobb rugalmasság

Hat tengelyes csuklós kialakításának köszönhetően az M‑810 sorozat lehetővé teszi, hogy a szerszám több irányból közelítse meg a munkadarabot. Ez a rugalmasság olyan területek elérését is lehetővé teszi, amelyek hagyományos szerszámgépekkel nehezen vagy egyáltalán nem hozzáférhetők, emellett nagyobb szabadságot biztosít a gyártócellák kialakításában is.
A gyártók az igények változásának megfelelően könnyen átalakíthatják a gyártócellákat vagy új feladatokra használhatják fel a berendezéseket, támogatva ezzel a jövőbiztos gyártási stratégiákat és a gyártóterület hatékonyabb kihasználását.

Valós megmunkálási környezetekre tervezve

Az M‑810 sorozatot a nagy igénybevételű ipari környezetekben elvárt megbízható működésre tervezték. Az IP67 védettségnek köszönhetően a robotok hatékonyan működnek hűtőfolyadékkal, forgáccsal és egyéb megmunkálási szennyeződésekkel terhelt környezetben is.
A sorozatot a legújabb FANUC R‑50𝑖A robotvezérlő működteti, amelyet egy könnyű, érintőképernyős Teach Pendant egészít ki a könnyebb kezelhetőség, a fejlett pályavezérlés és a magas szintű kiberbiztonság érdekében.

Gyakorlati alternatíva a nagyméretű CNC szerszámgépekkel szemben

A robotizált megmunkálás iránt egyre nagyobb az érdeklődés a nagyméretű alkatrészek, köztük a gigacasting elemek gyártásában is. A nagy beruházási költséget igénylő, túlméretezett szerszámgépek helyett a gyártók olyan robotizált megmunkálócellákat alkalmazhatnak, ahol a robotok egy rögzített munkadarab körül dolgoznak.
„Az M‑810 sorozat áthidalja a nagyméretű, magas költségű CNC szerszámgépek és a robotok nyújtotta rugalmasság közötti különbséget” – mondta Paul Ribus, a FANUC európai értékesítési koordinációs vezetője. „Számos alkalmazás esetében a robotizált megmunkálás ma már olyan gyakorlati és költséghatékony megoldást jelent, amely ötvözi a pontosságot és az alkalmazkodóképességet.”