Skip to main content
közzétett 30.09.2025

A FANUC megerősíti az európai szerszámgépipart a változások idején

A FANUC az európai szerszámgépipar legfontosabb kihívásaira olyan termékekkel és megoldásokkal válaszol, amelyek felkészítik ügyfeleiket a jövőre.
The picture shows the ghost machine with the FIELD Box.

Az európai szerszámgépipar számos kihívással néz szembe: szakképzett munkaerőhiány, növekvő költségnyomás és geopolitikai változások. Az olyan hagyományos vevői csoportok, mint az autógyártók és a beszállítók átszervezéseken mennek keresztül és csökkentik beruházásaikat, míg más exportorientált ágazatok a vámviták és a lehetséges kereskedelmi korlátozások miatt elhalasztják a beruházásokat. Ebben a kihívásokkal teli környezetben a FANUC a gyárautomatizálási megoldások globális vezetőjeként innovatív technológiákkal és hosszú távú szolgáltatásokkal támogatja a szerszámgépipart. Kiemelt hangsúlyt fektet a termékek könnyebb kezelhetőségére és a meglévő rendszerek fokozatos fejlesztésére. 

A legújabb FANUC CNC Design Studio egy integrált fejlesztőkörnyezet, amely konszolidálja a CNC-beállítások adatait, hatékony hibakeresési funkciókat kínál, és megkönnyíti az átállást a legújabb CNC 500𝑖-A generációnk felé" - magyarázza Robert Koopmann, a FANUC Európa technológiai igazgatója. 

A fejlett AI-vezérelt funkciók, köztük a FANUC Smart Digital Twin, segítik a szerszámgépgyártókat és a végfelhasználókat a teljesítmény optimalizálásában, például a ciklusidő csökkentésével és a felület minőség javításával. A FANUC robotokkal történő automatizálás azt is lehetővé teszi, hogy a meglévő dolgozók értékteremtő feladatokra összpontosíthassanak. A FANUC robotok csatlakoztatása egy FANUC CNC-vezérlőjű szerszámgéphez tovább egyszerűsödött, és most már csak minimális konfigurálási erőfeszítést igényel. Az energiahatékonyság és a költség-versenyképesség szintén kiemelt prioritás a gyárautomatizálási üzletágban: A FANUC legújabb szervohajtás-sorozata, az αi-D a korábbi modellekhez képest 10-15%-kal csökkenti az energiaveszteséget és akár 30%-os helymegtakarítást biztosít, miközben növeli a sebességet és a pontosságot. A szabványosított megoldások tovább gyorsítják az automatizálás bevezetését. 

Ahogyan a haladó vállalatok egyre inkább számításba veszik berendezéseik teljes tulajdonlási költségét (TCO), a FANUC megerősíti elkötelezettségét a teljes élettartamra szóló terméktámogatás iránt. Az új FANUC Care program nyugalmat kínál, mivel a vásárlástól számított nyolc évig minden, nem ügyfél által okozott javításra kiterjed.

A FANUC világszerte több mint 280 telephellyel és több raktárral biztosítja a gyors szállítást és a gyors reagálású ügyfélszolgálatot. Ez a globális jelenlét egyre fontosabbá válik egy olyan időszakban, amikor a gyártók újraértékelik termelési hálózataik földrajzi eloszlását. FANUC IoT megoldások lehetővé teszik a távoli felügyeletet és karbantartást; olyan képességek, amelyek a határzárak és az ellátási lánc megszakadásai során nélkülözhetetlennek bizonyultak. A kiberbiztonság szintén a FANUC fejlesztésének középpontjában áll: "Ahogy a termelés egyre globálisabbá és összekapcsolttá válik, a kiberbiztonság kiemelkedő fontosságú" - hangsúlyozza Koopmann.

A FANUC legújabb CNC-generációja, az 500𝑖-A és az R-50𝑖A robotvezérlő megfelel a legmagasabb kiberbiztonsági szabványoknak. Az IoT platform FIELD system Basic Package csomagját szintén robusztus kiberbiztonsági jellemzőkkel tervezték. "A gyárautomatizálás és a teljesen automatizált házon belüli gyártóüzemek terén szerzett 70 éves tapasztalatával a FANUC megérti a szerszámgépipar előtt álló kihívásokat" - mondja Koopmann. "Fejlesztőcsapataink elkötelezettek amellett, hogy segítsenek ügyfeleinknek felkészülni a jövőre."