Skip to main content
közzétett 28.08.2025

A FANUC új élelmiszeripari és tisztateres robotja ötvözi a higiéniát és a nagy teljesítményt

A 10 kg teherbírású LR Mate/10-11A Food/Clean tovább bővíti a FANUC élelmiszeripari és tisztatéri alkalmazásokhoz kínált robotpalettáját.
LR Mate 10-11A is a food/cleanroom robot. Png image.

Az élelmiszeripari és tisztatéri alkalmazások iránti növekvő piaci igények kielégítése érdekében a FANUC bemutatja a nagy teljesítményű LR Mate/10-11A Food/Clean ipari robotját, amely egy kompakt, mégis nagy teljesítményű robot, amelynek jellemzői hozzáadott értéket képviselnek ezekben a kihívást jelentő feladatokban. Különösen figyelemre méltó a robot alkalmassága ISO 4 osztályú tisztaterekre, valamint az élelmiszeripari minőségű kenőanyag használata az élelmiszer-környezeti követelmények teljesítése érdekében. Az ISO 4 osztályú tisztatéri megfelelőség azt jelenti, hogy a robot ideális a szigorúan ellenőrzött környezetben való használatra olyan ágazatokban, mint az orvostechnikai eszközök, a gyógyszeripar, a biotechnológia, a félvezetők, az elektronika, az optika és a lézerek.


Az élelmiszeripar számára ez az időtálló robot higiénikus kialakítást kínál. Élelmiszeripari-minőségű kenőanyaga megfelel a szigorú előírásoknak és szabványoknak, minimalizálva a szennyeződés kockázatát az élelmiszerekkel való véletlen érintkezés esetén, segítve a közbiztonságot és megelőzve a költséges termékvisszahívásokat. A robot ellenáll a zord és gyakori mosatási eljárásoknak. A teljes teste, a felső karja és a csuklója IP67-es védelmi besorolással rendelkezik, míg további tervezési jellemzői közé tartozik a rozsdamentes acél perem, a rozsdamentes csavarok és a korrózióálló, speciális fehér epoxi bevonat. 

Ezen fontos jellemzők mellett az LR Mate/10-11A Food/Clean nagy sebességű működésre van optimalizálva. A J3 tengelyen (felkar) akár 340°/s, a J6 tengelyen (csuklóforgatás) pedig 800°/s sebességgel a robot gyorsabbá válik a hasonló hatótávolságú (1101 mm) robotokhoz képest.


Az univerzális felszerelési lehetőség (padló, szög, fejjel lefelé) mellett a karcsú és helytakarékos kialakítás további előnyt biztosít. Az elektromos kábelköteg teljesen integrálva van a karba, hogy minimalizálja a perifériás eszközökkel való interferenciát, és lehetővé tegye kisebb automatizált cellák építését. Ez a kialakítás a könnyebb tisztítást és karbantartást is támogatja, amit a FANUC híres, élethosszig tartó pótalkatrész-ellátottsága is alátámaszt. 

A megfogók nyitására és zárására szolgáló, teljesen integrált mágnesszelepek azt jelentik, hogy a rendszerintegrátornak nincs szüksége további telepítésre, ami időt takarít meg és támogatja a plug and play működést. A robot egyszerű csatlakozása egy szabványos egyfázisú áramforráshoz és egy sűrített levegőforráshoz lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a FANUC Teach Pendant segítségével megkezdjék a vezérlést.

"Az LR Mate/10-11A Food/Clean 10 kg-os hasznos teherbírásával áthidalja a kis, 7 kg-os hasznos teherbírású változatunk és a 25 kg-os hasznos teherbírástól kezdődő nagyobb modellek közötti szakadékot" - magyarázza Paul Ribus, a FANUC Europe értékesítési koordinációs vezetője. Nagy teljesítményű, kis helyigényű gép, így tökéletesen alkalmas az olyan drága alapterületű létesítményekhez, mint például a tisztaterek. Ezenkívül új robotunkideális az alacsony belmagasságú épületekhez, opcionálisan egy 13 kg-os, nagy hasznos teherbírású üzemmódot kínál - a kinyúlás csökkenésével. 

Az LR Mate/10-11A Food/Clean a nagy teljesítmény új korszakát kínálja, alapfelszereltségként a FANUC új R-50𝑖A vezérlőjével és annak intelligens funkcióival, fejlett kiberbiztonságával és energiamegtakarítási lehetőségével. Ezenkívül a robot látásalapú pontosságot biztosít, így alkalmas például nagy sebességű, látásalapú pick and place alkalmazásokra.