Skip to main content
Loop Technology

Valóra vált a nagy teljesítményű kompozit előforma-gyártás automatizálása

A Loop Technology a FANUC M-2000 sorozatú ipari robotjait használja a repülőgépipar számára kifejlesztett FibreLINE kompozit előformázó automatizálási rendszer fejlesztésének támogatására. A robotok rendkívüli pontossággal kezelik a nagy méretű, összetett végberendezéseket, elősegítve ezzel az áttörő felvitelsebességeket, a cellákhoz való jobb hozzáférést és az ismételhetőséget a következő generációs repülőgép-szerkezetek esetében.
Loop Technology case study video.
M-2000 series supports the development of Loop Tehcnology FibreLINE composite preform automation system for the aerospace sector. The robots handle large, complex end effectors with exceptional precision, helping deliver breakthrough deposition rates, better cell access and repeatable quality for next-generation aircraft structures.

Főbb tanulságok a feladattól az eredményig

A FELADAT

A repülőgépipari kompozit alkatrészek nagyobb gyártási ütemű előállítása iránti növekvő igényre válaszul a Loop Technology olyan robotizált automatizálási platformot keresett, amely képes rendkívül nehéz és összetett végszerszámok mozgatására egy nagy kiterjedésű munkatérben. A projekt legfontosabb céljai közé tartozott a szigorú gyártási tűrések biztosítása, valamint a rugalmas és költséghatékony automatizálás megvalósítása.

A MEGOLDÁS

A Loop Technology a FANUC M-2000 sorozatú ipari robotjait választotta FibreLINE rendszeréhez, köztük az M-2000𝑖A/1700L, M-2000𝑖A/1200 és M-2000𝑖A/900L modelleket. A rendkívül nagy teherbírást, a hosszú elérést és a nagy szerkezeti merevséget ötvöző FANUC robotok biztosítják azt a teljesítményt, amely szükséges a nagyméretű végszerszámok nagy pontosságú mozgatásához az összetett kompozit szerkezetek gyártása során.

AZ EREDMÉNY

A FANUC robotok lehetővé teszik a Loop Technology számára, hogy jelentős előrelépést érjen el a kompozit előformák automatizált gyártásában. A nagy teherbírás, a precíz pozicionálás és a rugalmas cellahozzáférés kombinációjának köszönhetően a FibreLINE rendszer lényegesen nagyobb anyaglehelyezési sebességet biztosít, mint a hagyományos gyártási módszerek. A robotok emellett azt a pontosságot és ismétlési pontosságot is garantálják, amely a következő generációs egyfolyosós utasszállító repülőgépek fejlesztési programjaihoz szükséges.

A Loop Technology-ról

A Loop Technology ipari automatizálási megoldások fejlesztésére szakosodott vállalat. Az Alun Reece által 1998-ban alapított, ISO 9001 minősítéssel rendelkező cég az Egyesült Királyságban, Dorchesterben, Sheffieldben és Bristolban működtet telephelyeket, és mintegy 80 munkatársat foglalkoztat.
A Loop Technology fejlett gyártórendszereket fejleszt, amelyek a robotikát, a gépi látást és a mozgásvezérlést ötvözve növelik a hatékonyságot számos alkalmazási területen, többek között a kompozit szerkezetek gyártásában. FibreLINE technológiája támogatja a kompozit anyagok rendkívül nagy gyártási sebességű vágását, válogatását, rétegrakását, ellenőrzését, rögzítését és konszolidációját a világ vezető repülőgépipari programjai számára.

TUDJON MEG TÖBBET A Loop Technology-ról
Loop Technology case study picture.
M-2000 series supports the development of Loop Tehcnology FibreLINE composite preform automation system for the aerospace sector. The robots handle large, complex end effectors with exceptional precision, helping deliver breakthrough deposition rates, better cell access and repeatable quality for next-generation aircraft structures.

Úttörő megoldás a kompozit szerkezetek gyártásához

A következő generációs repülőgépek gyártására készülő repülőgépipari vállalatok számára komoly kihívást jelent a kompozit szerkezetek gyártási sebességének növelése úgy, hogy közben a szigorú minőségi követelmények is teljesüljenek. Éppen ez a kihívás ösztönözte a Loop Technology-t a FibreLINE fejlesztésére, amely egy fejlett, automatizált kompozit előforma-gyártó rendszer, és amelynek működését nagy teherbírású FANUC ipari robotok támogatják.

A FibreLINE rendszert elsődleges repülőgépipari kompozit szerkezetek gyártására tervezték. A rendszer központi eleme a FibreFORM, egy aktív felvevő- és elhelyező végszerszám, amely képes a több mint 20 méter hosszú kompozit rétegek kezelésére, valamint azok nagy pontosságú és gyors elhelyezésére összetett, kétszeresen görbült 3D felületeken.

Bár maga a kompozit alapanyag könnyű, a kezeléséhez szükséges végszerszám mérete és tömege jelentős. Ezért a Loop Technology olyan robotokat keresett, amelyek nagy terhelések mozgatására képesek egy kiterjedt munkatérben. A vállalat számára a FANUC M-2000 sorozata bizonyult az ideális megoldásnak.

Loop Technology case study picture.
M-2000 series supports the development of Loop Tehcnology FibreLINE composite preform automation system for the aerospace sector. The robots handle large, complex end effectors with exceptional precision, helping deliver breakthrough deposition rates, better cell access and repeatable quality for next-generation aircraft structures.
Loop Technology case study website quote element picture

Őszintén szólva az M-2000𝑖A az egyetlen robot a piacon, amely képes megfelelni az elvárásainknak. Hosszú kinyúlása és nagy teherbírása ideális választássá teszi a mi végszerszámaink alkalmazásához.

Ügyfélvélemény

Alun Reece

Ügyvezető igazgató

Ross Horrigan, a Loop Technology műszaki igazgatója hozzáteszi: 

„Őszintén szólva korábban minden esetben csak egy egyedi portálrendszer (gantry) fejlesztése jelentett volna alternatívát számunkra. Ehhez képest a FANUC robotok alkalmazásával a FibreLINE megoldásunkat jóval versenyképesebb költségek mellett tudjuk kínálni.”

A portálrendszerekkel ellentétben, amelyek korlátoznák a hozzáférést a gyártócellán belül, a FANUC robotok egytengelyes sínrendszeren működnek, amely jobb hozzáférhetőséget és nagyobb rugalmasságot biztosít az anyaglehelyezési és ellenőrzési műveletek során.

A folyamat minden szakaszában kiemelt jelentőségű a pontosság. A repülőgépipari kompozit szerkezetek gyártása rendkívül szűk tűréseket követel meg, miközben az alkalmazott anyagok érzékenyek, és a gyártás során könnyen deformálódhatnak.

„A repülő szerkezetek esetében a gyártási folyamatot igazolt minőségi követelmények alapján kell ellenőrizni” – mondja Reece. „Az alkatrészeknek bele kell férniük az előírt gyártási tűrésekbe. Ezek a tűrések pedig rendkívül szigorúak.”

E követelmények teljesítéséhez a Loop Technology a FANUC robotok nagy merevségét és pontosságát olyan fejlett technológiákkal ötvözi, mint a kamerás irányítás és a fotogrammetria.

„Ma már arra törekszünk, hogy még nagyméretű szerkezetek esetén is ±1 mm-es pontosságot érjünk el” – teszi hozzá.

A termelékenység növekedése szintén jelentős.

Loop Technology case study picture.
M-2000 series supports the development of Loop Tehcnology FibreLINE composite preform automation system for the aerospace sector. The robots handle large, complex end effectors with exceptional precision, helping deliver breakthrough deposition rates, better cell access and repeatable quality for next-generation aircraft structures.

„A repülőgépgyártó OEM-ek a következő generációs, egyfolyosós utasszállító repülőgépekre összpontosítanak, és havi 80-100 repülőgép gyártását tűzik ki célul” – mondja Reece. „Ehhez rendkívül nagy mennyiségű szénszálas kompozit anyagot kell nagyon rövid idő alatt a szerszámokba helyezni. A FibreLINE ebből a szempontból valódi áttörést jelent az általunk elérhető anyaglehelyezési sebességnek köszönhetően. A FANUC robotok segítségével olyan gyártási teljesítményt tudunk biztosítani, amely adott esetben öt-tíz hagyományos gép kapacitását is kiválthatja.”

Merítsen ihletet!

Success Story HAGE Sondermaschinenbau. FANUC Austria.
HAGE Sondermaschinenbau

A súrlódásmentes együttműködés optimális eredményt biztosít

A HAGE Sondermaschinenbau célja egy automatizált súrlódásos keverőhegesztő (Frictrin Stir Welding, FSW) gép kifejlesztése volt az EV akkumulátorok tálcáihoz, amelyhez többorsós, többtengelyes képességre volt szükség. A vállalat a FANUC-kal kötött partnerséget, amely a FANUC CNC 30𝑖-B Plus vezérlőt, az M-900𝑖B/330L hattengelyes robotot, valamint széles körű támogatást biztosított. A FANUC technológiájával és segítségével a HAGE Sondermaschinenbau 10 hónap alatt elkészítette a fejlett hegesztőrendszert. Az első rendszerek már működnek az ügyfél telephelyén.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC esettanulmányok

Fedezze fel átfogó gyárautomatizálási megoldásainkat részletes esettanulmányainkon keresztül, és tudja meg, hogyan optimalizálhatók és egyszerűsíthetők a gyártási folyamatok automatizálással.