Skip to main content
Gnutti

Teljesen automatizált alkatrészgyártás kazettáról kazettára

A felügyelet nélküli termelés és az egyszerű távoli irányítás sok gyártó vállalat álma. A Gnutti Transfer felvállalta a kihívást, hogy egy magasan automatizált, rugalmas felépítésű gyártóegységet hozzon létre.
Success story about successful implementation of FANUC robots and CNC controls at the company Gnutti. The system incorporates various machines, central to which is flexible transfer to 10 stations and five robots - FANUC M-20iA/20M, M-10iA/10MS and M-10iA/10M models – that automate all phases of the process. Control is via two FANUC 30i-B Plus units.

Legfontosabb tanulságok a feladattól az eredményig

A feladat

Egy olyan IoT-képes gyártási rendszer megvalósítása, amely magában foglalja az öntött alumínium házak gyártásához szükséges összes munkafázist.

A megoldás

A berendezés különböző gépeket integrál, beleértve a rugalmas áthelyezést 10 állomás között és öt robotot, amelyek részt vesznek a folyamat valamennyi fázisának automatizálásában. A vezérlés két FANUC 30𝑖-B Plus NC egységen keresztül történik.

Az eredmény

A Gnutti Transfer által tervezett rendszer lehetővé teszi ügyfelei számára, hogy az alkatrészeket állomásról állomásra teljesen automatizáltan és biztonságosan állítsa elő.

Gnutti

1955-ben Quirino Gnutti megalapította a Gnutti Transfer céget Bresciában esztergapadok és transzfergépek gyártására. Az évek során a vállalkozás növekedett és fejlődött, új rugalmas, moduláris és innovatív koncepciókat integrálva, miközben különös figyelmet fordított a gépek tervezésére és a termelés fenntarthatóságára. A Gnutti Transfer évente 35-40 gépet szállít ki az ospitalettói telephelyéről.

TUDJON MEG TÖBBET A GNUTTI-RÓL
Image related to the success story Gnutti. FANUC Italy.

Collaboration between Gnutti and FANUC has been ongoing for 21 years and has seen the two companies combine their respective skills to implement large-scale projects and technical solutions. The system incorporates various machines, central to which is flexible transfer to 10 stations and five robots - FANUC M-20iA/20M, M-10iA/10MS and M-10iA/10M models – that automate all phases of the process. Control is via two FANUC 30i-B Plus NC units.

Teljesen automatizált alkatrészgyártás

Minden gyártóműhely álma a teljesen vertikális, automatizált és integrált alkatrészgyártás, amely maximális megbízhatóságot és rugalmasságot biztosít – miközben lehetőséget nyújt a teljes folyamat távoli felügyeletére és irányítására is. A Gnutti Transfer szakértelmének és tapasztalatának köszönhetően ez az álom valóra vált.

A projekt rendkívül összetett volt – ahogy azt Giovanni Gualco, a Gnutti Transfer értékesítési területi vezetője elmagyarázza: „Az ügyfél célja az volt, hogy a nyers alkatrészek egy tálcáról induljanak, és a kész alkatrészek ugyanarra a tálcára kerüljenek vissza egyetlen gyártási ciklus során.”

 

 

Success story about successful implementation of FANUC robots and CNC controls at the company Gnutti.

A folyamat elején a tálcán lévő alkatrészek automatikus felismerése, szétválasztása és ellenőrzése történik, mielőtt minden egyes darab áthaladna egy ellenőrző állomáson, ahol lézeres jelölést kap. Ezt követően a transzfergép elvégzi a megmunkálási műveleteket, majd az alkatrészek kikerülnek mosásra. A maradványanyagok eltávolítása után a rendszer visszajuttatja az alkatrészeket a tálcára.

A folyamat minden szakaszában robotok működnek: egy látórendszerrel felszerelt robot kiveszi a nyers alkatrészeket a tálcáról, és egy szállítószalagra helyezi őket, amely a lézeres jelölőgéphez továbbítja azokat; egy második robot betölti az alkatrészeket a transzfergépbe; egy harmadik robot kiemeli azokat a gépből, és egy köztes állomásra helyezi; egy negyedik robot betölti az alkatrészeket a mosóberendezésbe; végül egy ötödik robot kiveszi az alkatrészeket a mosóból, és visszahelyezi őket a tálcára, készen az automatikus továbbításra az összeszereléshez.

 

Success story about successful implementation of FANUC robots and CNC controls at the company Gnutti. The system incorporates various machines, central to which is flexible transfer to 10 stations and five robots - FANUC M-20iA/20M, M-10iA/10MS and M-10iA/10M models – that automate all phases of the process. Control is via two FANUC 30i-B Plus units.

A transzfergép a Gnutti Transfer GR-MR rugalmas transzfergépcsaládjának része. A berendezés 10 állomásból áll, amelyeken 11 megmunkáló egység található egy keresztgerendára szerelve. Összesen 45 tengelyt vezérel egyetlen folyamatban, a ciklusidő pedig mindössze 8 másodperc. A 33 lineáris és 10 forgó tengely mindegyike FANUC motorokkal van felszerelve, digitális hajtásokkal és optikai szálas kapcsolattal.

A projekt összetettsége és a vezérelt tengelyek nagy száma jelentős idő- és emberi erőforrás-befektetést igényelt. Egy olyan stratégiai partner bevonása, mint a FANUC, kulcsfontosságú volt a technológiai sikerhez. „Stratégiai, mert a FANUC az egyetlen vállalat, amely képes támogatni bennünket egy ilyen összetett projektben; és sikeres, mert a FANUC technológiája tökéletes rendszerfunkcionalitást biztosít” – nyilatkozta Giovanni Gualco.

Giovanni Gualco
Ügyfélvélemény

Giovanni Gualco

Értékesítési területvezető Gnutti Transfer

A berendezés megfelel az Ipar 4.0 szabványainak: a tokmányok és minden alkatrész szenzorokkal van felszerelve, amelyek elemzik az egység működésével kapcsolatos adatokat. Egy ipari PC kizárólag a gép vezérlésére szolgál, és több mint 12 000 változót kezel, lehetővé téve a funkciók testreszabását – az előrejelző és megelőző karbantartástól kezdve a folyamatparaméterek szabályozásáig. Az ügyfél távolról is be tud jelentkezni, felügyelheti a gépet, elindíthatja a ciklusokat, és módosíthatja a teljes rendszer konfigurációját különböző megmunkálási típusok végrehajtásához.

Inspirálódjon

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC esettanulmányok

Fedezze fel átfogó automatizálási megoldásaink széles választékát, amelyek különféle gyártási folyamatok optimalizálására és racionalizálására szolgálnak.