Skip to main content
Hembrug

Precíziós berakodás és mikronszintű megmunkálás a FANUC megoldásaival

Egy új szerszámgép kifejlesztése nem könnyű feladat, de ha amikor a szóban forgó gépnek kemény alkatrészeket kell mikronos pontossággal esztergálnia, a feladat még nagyobb kihívást jelent. A holland Hembrug szerszámgépgyártó számára a FANUC szakértelmének és technológiáinak kiaknázása jelentette a jövőt. A FANUC CNC és robotmegoldások együttes alkalmazásával a vállalat képes volt teljesíteni az új, nagy specifikációjú MikroTurn Twin keményesztergáló gépének fő célkitűzéseit.
Video Hembrug case study: accurate loading and micrometer machining with FANUC LR-10iA/10 robot and 32iB Plus CNC

Legfontosabb tanulságok a feladattól az eredményig

A feladat

Az új MikroTurn Twin gép kifejlesztéséhez, amely két orsó segítségével nagy pontosságú kemény alkatrészek esztergálására alkalmas, a Hembrugnak olyan technológiai partnert kellett találnia, amelynek termékei képesek a mikromilliméteres pontosságot biztosítani. Nemcsak az alkatrészek megmunkálásához, hanem az automatizált betöltéshez is.

A megoldás

A Hembrug egy teljesen integrált FANUC Series 32𝑖-Model B Plus CNC-t választott a kemény esztergagép vezérlőrendszere számára, amelyet egy FANUC PANEL 𝑖H Pro ipari PC, FANUC 𝛼𝑖-B sorozatú szervorendszer, FANUC SDU (külön detektor egység) interfész és FANUC Model A I/O egység támogat. A vállalat egy FANUC LR-10𝑖A/10 kompakt 6 tengelyes ipari robotot választott a nagy pontosságú gépkiszolgáláshoz.

Az eredmény

A FANUC vezérlési és robotmegoldások kombinációjával a Hembrug MikroTurn Twin felhasználói megbízhatóan és produktívan tudják előállítani a kemény alkatrészeket mikronszintű pontossággal. Ezenkívül a CNC és a PLC zökkenőmentes integrációja és optimalizálása rugalmas beállítást biztosít, amely megfelel a változó ügyféligényeknek.

Hembrugról

Az Amszterdamtól mintegy 10 km-re nyugatra, Haarlemben található Hembrug világszerte vezető szerepet tölt be a kemény esztergálási folyamatokat végző szerszámgépek tervezésében és gyártásában. A vállalat több mint 50 év alatt több mint 700 nagy pontosságú esztergagépet gyártott. A vállalat 2019 óta a Danobat-csoport része, és (a csoport másik üzletágával, az Overbeckkel együtt) teljesen testre szabott finomesztergálási és csiszológépeket kínálnak a keresletnek megfelelő iparágak számára. A haarlemi üzemben mintegy 50 alkalmazott dolgozik.

TUDJON MEG TÖBBET A HEMBRUGRÓL
Image related to the success story Hembrug

Zökkenőmentes integráció a FANUC CNC és a robot között

A Hembrug bevált MikroTurn és MikroTurnGrind sorozatú gépei hidrosztatikus technológiával rendelkeznek, amely lehetővé teszi az orsók és a csúszkák kopásmentes működését, és segít fenntartani a pontosságot több mint 25 éven keresztül. A legújabb MikroTurn Twin, egy két orsót használó, kemény alkatrészek esztergálására szolgáló gép kifejlesztésekor azonban a vállalat tudta, hogy a tervezéshez egy további tényezőt is figyelembe kell venni: az automatizálást.

 

Image related to the success story Hembrug

Bart de Wolf mérnöki menedzser veszi át a történetet: "A kihívást az jelentette, hogy nagy volumenű megmunkálásra terveztünk egy gépet, ahol minden másodperc számít, és egyszerre akartuk elvégezni az alkatrészek betöltését és megmunkálását. A koncepció két főorsót foglal magában, amelyek megkönnyítik az alkatrészek megmunkálását az egyik orsón, miközben egy robot segítségével egy másik alkatrész ki/betölthető a második orsón".

A Hembrug gépekre jellemző módon a pontosság terén nem lehetett kompromisszumot kötni. A vállalat által gyártott gépek jellemzően ≤2 µm-es mérettűrést, ≤0,5 µm-es kerekítettséget és 0,1-0,4 µm-es Ra (felületkezelés) értéket érnek el. Hasonlóképpen a MikroTurn Twin-nek is kiváló minőségű platformként kellett szolgálnia, amely alkalmas a mikron-szintű precíziós megmunkálásra.

A megoldás egy FANUC Series 32𝑖-Model B Plus CNC FANUC PANEL 𝑖H Pro ipari PC-vel és egy FANUC LR-10𝑖A/10 kompakt 6 tengelyes ipari robottal érkezett.

Bart de Wolf folytatja: "Közel 20 éves tapasztalatunk van a FANUC-kal, főként a CNC vezérlők terén, de az utóbbi években a FANUC robotokkal és azok teljes kulcsrakész megoldásokba történő integrálásával is.".

Image related to the success story Hembrug

Az LR-10𝑖A/10-et a FANUC robot és a CNC közötti integráció miatt választottuk, amely zökkenőmentesen működik. Ezenkívül a FANUC-kal való jó kapcsolatunkat és mindenre kiterjedő támogatásukat nagyra értékeljük.

Ügyfélvélemény

Bart de Wolf

Műszaki vezető

A MikroTurn Twin esetében a Hembrugnak nagyon pontos megmunkálási pályákat kellett meghatározni a FANUC CNC-ről, miközben a FANUC robotnak megbízhatóságot és pontosságot kellett biztosítania az alkatrészek be- és kirakodásában. A munkadarabok a tokmányban még 1-2 µm-nyi eltérés sem lehet.

"A FANUC robotvezérléssel hatékony megoldást találtunk céljaink eléréséhez" - mondja de Wolf. "Fontos kihívás és fejlesztési pont volt számunkra, hogy mind a CNC-t, mind a PLC-t optimalizáljuk a MikroTurn Twin megmunkálási folyamataihoz. A FANUC megoldásainak elfogadásával tudtuk, hogy nagy pontosságú kontúrokat tudunk létrehozni, miközben rugalmas beállítást biztosítunk a változó kereslet kielégítésére. Mindez egy kielégítő és robusztus eredményt eredményezett."

Image related to the success story Hembrug

Inspirálódjon

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC esettanulmányok

Fedezze fel a részletes esettanulmányokban bemutatott gyárautomatizálási megoldásaink átfogó kínálatát, amelyek különféle gyártási folyamatok optimalizálására és racionalizálására szolgálnak.