Skip to main content
Lindner

Automatizált festősor csúcstechnológiával

A feldolgozóiparban a festés és a bevonatolás a kézzel végrehajtható folyamatok közül a legellentmondásosabbak közé tartozik. A felhordási sebességet, a festékvastagságot és a felülettől való távolságot a kezelőknek rendkívül nehéz akaratlan eltérés nélkül teljesíteniük. A válasz a robotok, különösen a FANUC P-sorozatú festőrobotok alkalmazása, amelyeket kifejezetten erre a kihívást jelentő gyártási folyamatra fejlesztettek ki.
Case study video of Lindner FANUC Poland. Grinding and painting of coffins. Please do not use on social media!

Legfontosabb tanulságok a feladattól az eredményig

A feladat

A hatékonyság és az ismételhetőség javítása érdekében a vezető koporsógyártó, a Lindner automatizált felületfestő/csiszoló sort szeretett volna bevezetni lengyelországi gyártóüzemében. Az ezekhez a folyamatokhoz szükséges robotoknak azonban számos alkalmazásspecifikus igénynek kellett volna megfelelniük, amelyek festékek és fapácok használatával kapcsolatosak.

A megoldás

A Wagner Service ágazati automatizálási specialistával együttműködve a FANUC P-sorozatú festőrobotjai bizonyultak optimális megoldásnak, köszönhetően a nagy teljesítményüknek, az ATEX-tanúsítványnak és a biztonsági jellemzőiknek. A csapat emellett egy FANUC R-2000𝑖C/125L hattengelyes robotot is választott a felületcsiszolási folyamathoz.


Az eredmény

A Lindner mostantól fokozott következetességre számíthat koporsóinak festése és felületcsiszolása során, kiküszöbölve az emberi hiba lehetőségét.   A rendkívül biztonságos automatizált festősor számos további előnnyel is jár, többek között a nagyobb termelékenységgel. A Lindner ma havi 7000 koporsót tud előállítani, szemben a korábbi 6000-rel. Figyelemre méltó, hogy a vállalat ezt az eredményt annak ellenére éri el, hogy a műszakok számát háromról kettőre csökkentette.

Lindner

A lengyelországi Lindner vezető koporsógyártó és Európa legnagyobb koporsóexportőre. Az 1991-ben alapított vállalat 250 alkalmazottal évente körülbelül 200 000 koporsó előállításában vesz részt 400 különböző kivitelben. A Lindner ügyfelei nagykereskedők és más koporsógyártók, akik szeretnék bővíteni portfóliójukat. A vállalat értékesítési sikere a nagy tételű megrendelésekre összpontosul, amelyek a Lindner kategóriaelső minőségére és márkahírnevére épülnek.

Tudjon meg többet a Lindnerről
Lindner success story (FPL)

A munka vége

„Ami megkülönböztet minket versenytársainktól, az a megszokottól eltérő gondolkodásmódunk” – nyilatkozta Tomasz Kilarksi, a Lindner értékesítési szakembere. „Igyekszünk új innovációkat bevezetni és folyamatosan új ötleteket fejleszteni. Emellett jelentős összegeket fektetünk be a termelésünkbe, hogy biztosítsuk versenyképességünket.”

A Lindner megalakulása óta elsősorban a technológiára és a termelési rátákra összpontosít a gyártás minden szakaszában. Erre jó példa a vállalat legújabb beruházása, egy teljesen automatizált festősor, amely Európa egyik legmodernebb ilyen típusú gyártósora. A Lindner wągrowiec-i (Lengyelország) központjában és gyártóüzemében található két új automatizált festőfülke egyaránt FANUC robotokkal működik.

Lindner success story (FPL)

A Lindner a vállalat automatizált festősorra vonatkozó ambíciójának megvalósítása érdekében a Wagner Service-t bízta meg, akik a bevonatok és festékek felületekre történő felvitelére szolgáló technológiailag fejlett berendezések és rendszerek vezető specialistája. A Wagner Service az ügyfél igényeinek és a felmerülő kihívásoknak megfelelően nekilátott egy robotos felhordó rendszer tervezésének. Mindkét festőkabin középpontjába a Wagner egy FANUC P-250𝑖B/15 hattengelyes ipari festőrobotot választott.

A FANUC festőrobotok (P-sorozat) teljes egészében alumíniumból készülnek, hogy elkerüljék a szikrázás lehetőségét, és minden vezetékezés az üreges csuklóba van beépítve. Ezek az innovatív robotok ATEX tanúsítvánnyal rendelkeznek, ami lehetővé teszi számukra, hogy oldószeres festékekkel dolgozzanak. Ezenkívül a robot, különösen a csuklója, a lehető legjobban utánozza az emberi kéz ügyességét. A FANUC P-sorozatú festőrobotok egyedi sűrített levegővel vannak lezárva, így sem por, sem folyadék nem tud behatolni.

Lindner success story (FPL)

A Lindner mindkét FANUC-robotja két felhordórendszerrel rendelkezik, így a vállalat a fapác és a patina felhordásakor a nagynyomású festékszóró pisztolyt alacsonynyomású pisztolyra cserélheti. Ezeknek a termékeknek a permetezése különleges kihívásokkal jár, ahogy Adam Leszczyński, a Wagner Service értékesítési igazgatója elmagyarázza: "A fapácot és a patinát nehéz automatizáltan felhordani, mivel a festő látásának nagy jelentősége van. Ennek eredményeképpen a szoftverben és a vezérlésben egy tapasztalt festő érzékenységét kellett utánoznunk."

Azzal folytatja: "A Lindner által felállított másik kihívás egy további lépés volt a folyamatban: a felületcsiszolás. Itt egy csiszolófejet terveztünk, amelyet egy FANUC R-2000𝑖C/125L ipari hattengelyes robotba integráltunk."

Lindner success story (FPL)

A Lindner automatizált festősorának köszönhetően a vállalat a termékminőség és az ismételhetőség jelentős javulását tapasztalta, a havi 6000-ről 7000 darabra emelkedett, mindezt a szükséges műszakok számának háromról kettőre való csökkentésével, ami jelentős költségmegtakarítást eredményezett."

Krzysztof Bromberek, a Lindner meghatalmazott, termelési és szervezési igazgatója a következőket mondta: "Egy pontosan pozícionált és programozott robot nem hibázik. A jövőben elkerülhetetlen a további automatizálás, és mi továbbra is a robotokkal akarunk fejlődni."

Krzysztof Bromberek, Lindner’s Proxy, Production and Organisation Director.
FANUC Success story about successful implementation of Robots in painting application and polishing application at a Lindner, a Polish coffins factory.
Ügyfélvélemény

Krzysztof Bromberek

Meghatalmazott termelési és szervezési igazgató a Lindnernél

Inspirálódjon

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC esettanulmányok

Fedezze fel a részletes esettanulmányokban bemutatott gyárautomatizálási megoldásaink átfogó kínálatát, amelyek különféle gyártási folyamatok optimalizálására és racionalizálására szolgálnak.