Řezání, svařování, frézování a vrtání s novým vysoce přesným robotem FANUC
Robot dosahuje přesnosti dráhy ±0,1 mm díky zvýšené tuhosti, pokročilému dohledu nad procesem s novým řídicím systémem robota FANUC R-50𝑖A a zahrnutím volitelné funkce Accuracy and Stiffness Enhancement.
Vysoce přesný robot M-800/60-20B nabízí vynikající mechanickou tuhost konstrukce ve srovnání s běžnými roboty stejné třídy - při zachování stejně vysoké produktivity. V kombinaci s novou řídicí jednotkou robota FANUC R-50𝑖A mohou uživatelé těžit z lepší přesnosti robota. Kromě toho vylepšená přesnost časování spouštění I/O a sledování senzorů na dráze pohybu robota dále podporuje přesnost v jakýchkoli aplikacích se sledováním senzorů, které vyžadují výjimečné řízení dráhy. "S naším novým robotem M-800/60-20B mohou výrobci využívat vysoce přesného robota k provádění procesů, jako je 3D laserové řezání a svařování, ale také řezání vodním paprskem, plazmové řezání, frézování, vrtání a vrtání v široké škále technických materiálů," vysvětluje Paul Ribus, vedoucí oddělení FANUC pro koordinaci prodeje robotů v Evropě. "Nabízí tak cenově výhodnou alternativu nebo doplněk k tradičním CNC obráběcím strojům a umožňuje uživatelům využívat výhod robota s nejlepší kruhovou a lineární dráhou ve své třídě s přesností ±0,1 mm, opakovatelností ±0,015 mm, šesti stupni volnosti a dosahem 2040 mm."
Mezi hlavní výrobní trendy, které z toho budou těžit, patří gigacasting, výrobní proces, při kterém se vytvářejí velké, jednodílné odlitky, jako jsou například konstrukce karoserií automobilů, obvykle pomocí vysokotlakých strojů na tlakové lití hliníku. Následné frézování, vyvrtávání a vrtání gigacastingů zde vyžaduje použití obrovských obráběcích strojů. Přesnost dráhy tradičních robotů je však pro tento úkol často nedostatečná. Nový robot M-800/60-20B nyní patří mezi vybrané roboty FANUC, které v aplikacích, jako je obrábění gigacastingů a dalších součástek tlakového lití, představují mnohem cenově výhodnější alternativu k CNC strojům.
Volitelná funkce Accuracy and Stiffness Enhancement společnosti FANUC slouží k minimalizaci vlivu vůlí převodovek a reduktorů, což vede k plynulejšímu a přesnějšímu pohybu. Zahrnuje 𝑖RCalibration Signature, přesnou kalibrační technologii společnosti FANUC, která zajišťuje vyšší absolutní přesnost polohy kompenzací případných výrobních odchylek od designových hodnot a mechanického kroucení způsobeného gravitací (při vysunutí ramene robota v horizontální poloze). Volitelná funkce Accuracy and Stiffness Enhancement (Zvýšení přesnosti a tuhosti) rovněž kompenzuje vychýlení způsobené bočními silami při procesech, jako je frézování. Mezi další vylepšení patří odolnost proti prachu a vodě, která je opět důležitá pro procesy, jako je laserové řezání/svařování hliníku nebo materiálů s hliníkovou povrchovou úpravou, a zajišťuje, že robot může být bez obav nasazen i v prostředí, kde se vyskytují vzdušné nečistoty. Robot M-800/60-20B má stupeň krytí IP67 pro zápěstí a horní rameno a IP54 pro tělo. Společnost FANUC může také nabídnout patentovanou dálkově ovládanou laserovou hlavu, která v kombinaci s robotem umožňuje provádět efektivní svařování nebo řezání za chodu. Nový Teach Pendant, který je s hmotností pouhých 750 g považován za nejlehčí ve své třídě, zlepšuje uživatelský komfort tím, že urychluje a usnadňuje programování.