Mladí integrátoři robotiky v centru pozornosti
Nejlepší mladí evropští integrátoři robotiky pocházejí z Polska, Maďarska a Německa. Takový je výsledek celoevropské soutěže v oboru "Integrace robotických systémů", která se konala 5.-9. září 2023 v polském Gdaňsku,. O zlatou medaili se utkalo celkem 10 týmů z tolika zemí, které si vyzkoušely své schopnosti programování robotů. Akci společně uspořádaly vzdělávací organizace WorldSkills Poland a výrobce robotů FANUC, který je od roku 2018 globálním partnerem této organizace.
EuroSkills, největší akce v oblasti odborného vzdělávání a dovedností v Evropě
Polský tým zvítězil v těsném souboji se silnými soupeři z Maďarska a Německa, kteří obsadili druhé a třetí místo. Mistrovství Evropy mladých integrátorů robotů do 25 let je součástí EuroSkills, což je největší akce v oblasti odborného vzdělávání a zvyšování kvalifikace v Evropě. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 600 účastníků z 32 zemí ve 43 soutěžních disciplínách. EuroSkills se každé dva roky střídá s celosvětovou akcí WorldSkills, které se účastní soutěžící z více než 60 zemí.
Na EuroSkills 2023 účastníci dovednosti Integrace robotických systémů programovali dokončovací operace na obrobcích s různou geometrií. Důležitým prvkem bylo využití softwarových funkcí určených k modelování a designu robotických procesů. Zde software FANUC ROBOGUIDE s funkcí CAD-to-path vygeneroval offline trajektorii pro různé díly před spuštěním programů ze simulace na reálném robotu. Porotci hodnotili kvalitu procesu leštění, nízkou náchylnost systému k chybám a jejich zpracování a také rychlost implementace.
Roboty hrají stále důležitější roli v různých oblastech
Roboty hrají stále důležitější roli ve zpracovatelském průmyslu, ale také v oblastech, jako je zdravotnická technika a domácí řemesla. Rostoucí nedostatek kvalifikovaných pracovníků v mnoha zemích dále zvyšuje poptávku, což znamená, že vzdělávání odborníků, kteří dokáží kvalifikovaně implementovat automatizační řešení s roboty, je prvořadé. Organizováním soutěží a spoluprací s univerzitami a školami chce společnost FANUC zaujmout více mladých lidí pro povolání založená na robotice.
Dánský Herning bude v roce 2025 hostit další celoevropskou soutěž pro mladé integrátory robotických systémů. O rok dříve se ve francouzském Lyonu uskuteční celosvětové mistrovství v odborných dovednostech WorldSkills.