zveřejněno na 24.07.2023

FANUC a Volvo Cars uzavřely globální smlouvu.

S důrazem na udržitelnost bude největší světový výrobce průmyslových robotů dodávat technologie do výrobních závodů Volvo po celém světě.
Snapshot from FAC video ''R-2000 Spot Welding'' with FANUC R-2000iD-210FH.

FANUC a Volvo Cars podepsaly globální smlouvu, která stanoví program dodávek robotů do závodů výrobce automobilů po celém světě. V rámci smlouvy bude společnost FANUC dodávat průmyslové roboty pro všechny různé výrobní provozy, které jsou součástí moderního výrobce automobilů, včetně nových výrobních zařízení na výrobu baterií v Evropě, Asii a Americe. Tento závod bude prvním závodem společnosti Volvo Cars vyrábějícím výhradně elektromobily. Ve stejné fázi bude společnost FANUC dodávat také do závodů v belgickém Gentu a čínském Daqingu. Pro zajištění optimální integrace robotů do výrobních linek se tým odborných inženýrů společnosti FANUC zabýval vývojem specifických hardwarových a softwarových řešení pro širokou škálu aplikací, které pokrývají celý výrobní řetězec. Nová továrna na Slovensku bude uhlíkově neutrálním výrobním závodem a společnost FANUC se bude podílet na udržitelnosti tohoto závodu.

"Skutečnost, že naše roboty spotřebovávají málo energie, jsou extrémně odolné a mají neomezenou údržbu od společnosti FANUC, z nás dělá atraktivního partnera pro společnosti, které chtějí fungovat udržitelně," říká Ralf Völlinger, generální ředitel divize Robot Business společnosti FANUC Europe.