Skip to main content
zveřejněno na 04.09.2023

Společnost FANUC dodává svého miliontého robota FANUC

Společnost zabývající se automatizací výroby posiluje své celosvětové vedoucí postavení.
Robots in a car plant
Stock image

FANUC Corporation nedávno oslavila významný milník v automatizačním průmyslu, když vyrobila miliontého průmyslového robota. Společnost, která dodává zákazníkům po celém světě své CNC-systémy, roboty a obráběcí stroje, je průkopníkem v oblasti automatizace výroby a svého prvního robota nasadila na vlastní výrobní linku již v roce 1974. Dnes tisíce robotů staví nové roboty v továrnách společnosti v Japonsku. "Poptávka po našich robotech je v současné době na historickém maximu," říká Marco Ghirardello, prezident a generální ředitel společnosti FANUC Europe.

Přestože se průmyslové roboty tradičně používaly především v automobilovém a elektronickém průmyslu, dnes se rozšířily v mnoha dalších odvětvích a podnicích, včetně potravinářského a farmaceutického průmyslu, a dokonce i v řemeslné výrobě. Rostoucí nedostatek pracovních sil a pro stále snadnější používání jsou některé z důvodů rozšíření robotiky do nových segmentů. Oblibu si získávají kolaborativní roboty (koboty), kteří mohou pracovat vedle zaměstnanců bez vnějších bezpečnostních plotů. V průmyslu však stále dominují tradiční výrobní roboty, jejichž využití, například v automobilovém průmyslu, urychluje přechod k elektromobilitě. Abychom podpořili potřeby našich zákazníků v oblasti automatizace, bude společnost FANUC usilovat o další zlepšování kvality, výkonu a dodavatelských možností," říká prezident a generální ředitel společnosti FANUC Europe Ghirardello.

V roce 1977 společnost FANUC vyvinula a zahájila výrobu válcového souřadnicového robota "Robot FANUC MODEL 1". Od té doby se vyvinul Robot FANUC ROBOT S-MODEL 420, který se používal na mnoha montážních linkách automobilových karoserií, a Robot FANUC Robot R-2000𝑖A, který byl vyvinut v roce 2000 s výrazně lepší spolehlivostí, pohybovým výkonem a cenou.

V tomto období se díky rozšíření automatizace v širokém spektru aplikací vyvinuly různé modelové řady, například malá a střední řada ARC Mate pro obloukové svařování, malá řada LR Mate, kterou lze namontovat přímo na obráběcí stroje pro obsluhu strojů, řada M-710𝑖, řada M-410𝑖 a řada M-900𝑖 pro manipulaci s materiálem. Kromě toho společnost FANUC rozšířila nabídku o modely, které splňují požadavky našich zákazníků, včetně řady M-2000𝑖A, robota s největším užitečným zatížením na světě, a SCARA robotů a delta robotů pro montáž a vysokorychlostní vychystávání. V roce 2017, 40 let od dodání prvního Robot FANUC, dosáhl kumulativní počet vyrobených průmyslových robotů 500 000 kusů.

V posledních letech společnost FANUC, aby udržela krok s rozšiřující se poptávkou po automatizaci, rozšířila svou nabídku o kolaborativní roboty řady CR a Řada CRX.