Inteligentní roboty pro komerční prádelny
Robotický systém VELUM společnosti Sewts automatizuje skládání textilu
V odvětví průmyslového praní umožnila automatizace zpracovat až 100 tun textilu denně, a to téměř zcela bez zásahu člověka. Ještě donedávna však bylo vkládání ručníků nebo prostěradel do skládacích strojů na prádlo skutečně ruční prací. Právě zde přichází mnichovský start-up Sewts se svým novým robotickým systémem VELUM, který dokáže tento úkol vykonávat bez vzniku záhybů.
"Tržní potenciál je značný," vysvětluje spoluzakladatel společnosti Sewts Till Rickert. Odhaduje, že na celém světě existuje přibližně 25 000 prádelen, které by mohly tuto technologii využít. První systémy VELUM již byly nainstalovány, zákazník Greif Textile Mietsysteme v bavorském Wolfratshausenu používá systém od listopadu 2022.
Robotický systém zpracuje v průměru 500 až 600 textilií za hodinu, čímž automatizuje úkol, který se dříve vykonával ručně. V současné době je výkon systému VELUM srovnatelný s výkonem lidské obsluhy, ale díky průběžným aktualizacím softwaru over-the-air se rozsah funkcí systému neustále rozšiřuje, čímž se zvyšuje jeho efektivita. Podle Rickerta se systém VELUM v závislosti na pracovním zatížení vyplatí po roce a půl až dvou a půl letech. Společnost Sewts při vývoji použila dva simulační nástroje. Software FANUC ROBOGUIDE pro analýzu pohybů robota a požadavků na prostor a pokročilý simulační software pro simulaci materiálů, který simuloval chování různých typů textilií. Systém instalovaný ve Wolfratshausenu využívá dva Roboty FANUC M-10𝑖D s užitečným zatížením 12 kg a dosahem 1 400 mm.
Systémy VELUM a robotika
Základem systému VELUM je inteligentní software, který dokáže analyzovat deformovatelné materiály a předvídat jejich chování při uchopení. V kombinaci s Robotem FANUC a 3D kamerovým systémem dokáže software identifikovat textury, švy a rohy jednotlivých textilií, lokalizovat je v prostoru a vytvářet řídicí příkazy, což robotovi umožňuje uchopit textilie v ideálním místě v reálném čase.
Společnost Sewts plánuje postupně zvyšovat počet a výkon systémů VELUM. Start-up již pracuje na dalších inovacích, roboty se systémy vidění, které budou v budoucnu zpracovávat vrácený textil pro velké online prodejce. Kvůli nedostatku pracovních sil se tyto vratky často zpracovávají ve vzdálených zemích, což vede k dlouhým přepravním trasám a plýtvání zbožím. "V budoucnu by díky automatizaci mohly takové procesy probíhat v blízkosti zákazníka," doufá Rickert.