Udržitelnost, energetická účinnost a spolehlivost v centru pozornosti FANUC FAKUMA
Dlouhodobý étos společnosti FANUC spočívající ve vývoji vstřikování plastů, které zajišťují udržitelnost, spolehlivost a nejnižší TCO na trhu, bude platformou pro prezentaci společnosti FANUC na veletrhu FAKUMA 2023. Společnost FANUC představí ve dnech 17. až 21. října v německém Friedrichshafenu trojici vstřikování plastů v živé akci na svých třech sousedních stáncích (3209, 3210 a 3211) v hale B3. Díky pokročilé technologii servopohonů a inteligentnímu systému rekuperace energie je spotřeba elektrické energie stroje ROBOSHOT až o 70 % nižší než u hydraulických protějšků. K dalším ekologickým referencím strojů ROBOSHOT patří eliminace úpravy a likvidace oleje a žádné požadavky na dodatečné chlazení hydrauliky. "Celkové náklady na vlastnictví jsou stále důležitější součástí rozhodovacího procesu pro budoucí investice. Zákazníci již nepřemýšlejí o krátkodobých počátečních kapitálových investicích, ale kalkulují s životností stroje. Menší opotřebení, jednoduchý mechanismus s menším počtem dílů a vysoká dostupnost náhradních dílů znamená, že investice do strojů FANUC ROBOSHOT a našich podpůrných automatizačních řešení přinese nejatraktivnější TCO na trhu."
Ústředním prvkem mezi expozicemi společnosti FANUC na veletrhu FAKUMA bude demonstrační buňka LSR (tekutý silikonový kaučuk). Zde bude vstřikovací stroj ROBOSHOT 𝛼-S150𝑖B LSR s 26mm šnekem a válcem vyrábět optický díl pro světlovod pomocí dvoudutinové formy. K automatizaci procesu je nastaven průmyslový robot FANUC M-20𝑖D a 𝑖systém vizuální detekce RVision. Mezi hlavní body expozice bude patřit virtuální simulace plnění formy pomocí softwaru Moldex3D. Pokračování tématu udržitelnosti, další demonstrační buňka společnosti FANUC na veletrhu FAKUMA se zaměří na vstřikování plastů recyklovaného plastu. Návštěvníci uvidí ROBOSHOT 𝛼-S100𝑖B vyrábějící automobilový kryt z recyklátu Sabic Cycoloy™ PC/ABS pomocí čtyřdutinové (2+2) formy. Automatizace bude zajištěna díky systému výměny skříní Martin Mechanic s kompaktním robotem FANUC LR Mate 200𝑖D/7L a 𝑖RVision. Další podpora energetické účinnosti spočívá v tom, že stroj má být vybaven 26mm energeticky úsporným barelem Inmex s integrací ohřevu/chlazením. Nová přizpůsobitelná funkce Programovatelný řídicí systém stroje (PMC) společnosti FANUC pro řízení sekvence chlazení a vyprazdňování formy poskytuje zákazníkům ještě vyšší úroveň flexibility řízení.Na jiném místě stánku bude společnost FANUC předvádět vstřikovací stroj ROBOSHOT 𝛼-S50𝑖B vyrábějící vysoce přesný nosič čoček pro chytré telefony, obsluhovaný kompaktním robotem FANUC LR Mate 200𝑖D/7L, který bude odebírat díly připravené ke kontrole pomocí FANUC 𝑖RVision. Ve spolupráci s touto buňkou bude pracovat drátové elektroerozivní obrábění ROBOCUT 𝛼-C400𝑖C obsluhované kolaborativním robotem FANUC CRX-10𝑖A/L, který bude vyrábět vložky do forem pro držáky čoček. Například všechny stroje ROBOSHOT & Robotické vidění quality data na stánku budou připojeny s nástrojem pro správu informací o kvalitě ROBOSHOT-LINK𝑖2, který slouží převážně ke sběru kontrolních dat a zajištění kontroly kvality. Kromě toho bude rozhraní EUROMAP 77 předávat informace mezi jedním ze strojů ROBOSHOT a systémem SAP MES (manufacturing execution system), který pomáhá sledovat a dokumentovat přeměnu surovin na hotové komponenty. lobal Partner of the organization since 2018.