Skip to main content
zveřejněno na 06.02.2024

Vývoj robotiky s empatií

Společnost FANUC podporuje SUPSI s cílem optimalizovat týmovou spolupráci mezi člověkem a strojem.
Image related to the success story SILVERLINE. FANUC Turkey.

Silverline is using FANUC robots for working in chemical bonding, sheet metal bending, welding, palletisation, product transfer and press feeding applications, and constitutes 27% of the production capacity. Following the latest manufacturing trends, Silverline provides flexibility and efficiency in its production with the FANUC CRX collaborative robot in 2021.

Výrobce robotů FANUC podporuje vývoj empatického robota pro použití v průmyslových úlohách. Cílem výzkumného projektu "Fluently" financovaného EU, který vede společnost Roboverse Reply, je vytvořit robotickou platformu, která umožní skutečnou sociální spolupráci mezi lidmi a stroji.

Na projektu, který je podporován programem Horizon Europe, nejvýznamnějším programem EU pro financování výzkumu a inovací, se podílí celkem 22 partnerů z oblasti vědy a průmyslu. Za technickou koordinaci je zodpovědná Laboratoř automatizace, robotiky a strojů v rámci Švýcarské univerzity aplikovaných věd ﴾SUPSI﴿. Kromě výzkumníků ze SUPSI se na projektu podílejí vědci z několika předních mezinárodních institucí, jako je například Politecnico di Torino v Itálii a Waseda University v Japonsku.

"Pracovníci jsou často vystaveni vysoké kognitivní nebo fyzické zátěži," vysvětluje profesorka Anna Valente, vedoucí Laboratoře automatizace, robotiky a strojů SUPSI a členka Švýcarské rady pro vědu. "Když člověk úzce spolupracuje s robotem, je důležité, aby robot rozpoznal jeho pocity a odpovídajícím způsobem na ně reagoval, například úpravou své dynamiky."

Dobrá týmová spolupráce mezi lidmi a stroji je obzvláště důležitá v moderních inteligentních továrnách, kde se objemy výroby a výrobků neustále mění a kde vedle sebe existují mobilní dopravní systémy a roboty se statickými pracovišti.

"Naše průmysloví roboti jsou již vybaveni senzory pro vidění a cítění, ale zatím nedokážou rozpoznat lidské emoce," říká Ralf Völlinger, generální ředitel divize průmyslových robotů společnosti FANUC Europe. "Chceme umožnit ještě většímu počtu lidí, aby mohli naše průmysloví roboti snadno a efektivně používat."

"Fluently" výzkumníci se ve své vývojové práci soustředí na tři hodnotové řetězce, které mají zásadní význam pro evropské hospodářství: demontáž a recyklaci baterií pro elektrokola a elektromobily; kontrolní a montážní procesy v leteckém průmyslu a renovaci vysoce složitých průmyslových dílů pomocí laserového zpracování.

"Tyto procesy jsou v současné době téměř zcela manuální, což způsobuje pracovníkům psychický a fyzický stres," uvádí profesorka Anna Valente. "Původ tohoto stresu pochází například z demontáže baterií, u nichž hrozí nebezpečí výbuchu, nebo z manipulace s těžkými díly v leteckém průmyslu."

Roboti by v budoucnu mohli pracovníky alespoň částečně zbavit stresu spojeného s těmito procesy a převzít některé časově náročnější úkoly. Tento výsledek by pomohl zachovat kompetence a zkušenosti pracovníků a zároveň by vedl k potenciálním aktivitám zvyšování kvalifikace.

"Chceme vycvičit roboty tak, aby se stali týmovými kolegy lidí a co nejlépe je podporovali," říká profesorka Anna Valente. Ralf Völlinger ze společnosti FANUC Europe k tomu dodává: "Jako dodavatel robotiky jsme hrdí na to, že můžeme svými roboty a technickým know-how podpořit tento průkopnický vývoj."