FANUC Corporation získala prestižní hodnocení GOLD za udržitelnost od společnosti EcoVadis, která je celosvětovým lídrem v hodnocení udržitelnosti podniků. Toto ocenění řadí společnost FANUC mezi 5 % nejlepších hodnocených společností na světě a zdůrazňuje její závazek k udržitelným postupům.
EcoVadis hodnotí výkon v oblasti udržitelnosti více než 150 000 společností na celém světě a zaměřuje se na čtyři klíčová témata: životní prostředí, pracovní a lidská práva, etiku a udržitelné zadávání veřejných zakázek.
Hodnocení vychází z mezinárodních standardů, jako je Deset principů iniciativy OSN Global Compact a úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO). Proces hodnocení zahrnuje analýzu odpovědí na podrobný dotazník a podpůrnou dokumentaci o výkonu.
Toto uznání není prvním oceněním společnosti FANUC za její úsilí v oblasti udržitelnosti.
Začátkem letošního roku byla společnost FANUC oceněna globální neziskovou organizací CDP zabývající se ochranou životního prostředí za své vedoucí postavení v oblasti transparentnosti podniků a výkonu v oblasti změny klimatu, čímž si již druhý rok po sobě zajistila místo na výročním "A Listu". Toto ocenění je udělováno pouze 2 procentům z více než 20 000 společností hodnocených organizací CDP. Tyto cíle zahrnují snížení emisí z vlastních činností společnosti FANUC a z činností zákazníků prostřednictvím vývoje a poskytování energeticky účinných výrobků.
Společnost FANUC, známá svými inovativními a trvanlivými výrobky, byla také zařazena mezi "100 nejlepších globálních inovátorů 2025" společností Clarivate Plc, předním poskytovatelem transformativní inteligence. Společnost FANUC se na tomto seznamu umístila již pošesté a čtvrtý rok po sobě. Společnost Clarivate každoročně sestavuje žebříček 100 nejinovativnějších společností a institucí na celém světě pomocí metody hodnocení založené na vlastních patentových údajích.