Skip to main content
zveřejněno na 12.02.2025

Odolný SCARA robot FANUC zvládá čisticí procesy

Nový model SR-12𝑖A/C s užitečným zatížením 12 kg je ideální pro použití v potravinářství a čistých prostorách.
DR-3iB_STAINLESS and SR-12iA/C Picking and Placing Fish Fillets on a conveyor belt.

Nový stroj FANUC SR-12𝑖A/C je díky svým vlastnostem, jako je třída čistoty ISO 5, stupeň krytí IP65, mazivo pro potravinářské účely a šrouby proti korozi, dokonalým řešením pro potravinářské provozy a čisté prostory. Tento silný SCARA robot určený pro potravinářské účely využijete vlastně v každé aplikaci manipulace s materiálem, montáže, kontroly nebo vychystávání/balení, která vyžaduje čistý postup. Kromě robustní konstrukce, odolnosti proti korozi, snadného čištění a souladu s předpisy o bezpečnosti potravin nabízí robot FANUC SR-12𝑖A/C ultrarychlý provoz ve všech čtyřech řízených osách, a poskytuje tak spolehlivost a efektivnost pro potravinářské podniky. Model SR-12𝑖A/C je zejména vybaven měchem odlišujícím se od trhu, který chrání vřeteno Osa Z během mycích procedur. Mnohé výhody robota mohou využít i ti, kteří provozují čisté prostory v odvětvích, jako je pokročilé strojírenství, optika, laserové technologie a farmaceutický průmysl.

Další klíčovou vlastností robota je jeho bílý epoxidový povlak pro zvýšenou odolnost v extrémních podmínkách, zatímco stupeň krytí IP65 zaručuje ochranu proti nečistotám, jako je stříkající voda a určité množství prachu a jiných částic. Mazivo potravinářské kvality NSF-H1 ve všech osách a antikorozní šrouby dále podporují jeho použití při manipulaci s potravinami. Robot FANUC SR-12𝑖A/C se vyznačuje silným ramenem, které nabízí maximální užitečné zatížení 12 kg v zápěstí (dvojnásobek oproti stávajícímu potravinářskému SCARA robotu společnosti) a dosáhnout 900 mm, to vše je k dispozici za vysoce konkurenceschopný poměr ceny a výkonu. Rychlé časy cyklů jsou zajištěny díky vysokorychlostnímu pohybu ve všech osách: 440°/s a 510°/s v rotačních osách J1 a J2, 2800 mm/s v lineární ose J3 a 2500°/s v ose J4 (rotace zápěstí).

Ale nic z toho není na úkor přesnosti. Robot FANUC SR-12𝑖A/C SCARA robot, který lze montovat na podlahu nebo na stěnu, totiž poskytuje opakovatelnost ±0,01 mm v osách J1, J2 a J3, přičemž osa J4 nabízí ±0,005° pro přesnost další úrovně. Zápěstí navíc standardně nabízí pohyb ±720°, volitelně je k dispozici plynulé otáčení.

Další výhodou jsou plně integrované služby. Vstupy/výstupy, napájení 24 V DC, elektromagnetické ventily a vzduchová potrubí jsou vedeny interně, což snižuje náklady a zjednodušuje integraci. Kromě toho ultrakompaktní půdorys a design robota minimalizují potenciální rušení periferních zařízení, což umožňuje továrnám a systémovým integrátorům konstruovat menší automatizované buňky.

Webové uživatelské rozhraní (𝑖RProgrammer) poskytuje uživatelům rychlé, intuitivní a na platformě nezávislé nastavení, spouštění, výuku a programování prostřednictvím tabletu nebo počítače. Tento nákladově efektivní a jednoduchý přístup popírá potřebu 𝑖dotykového Teach Pendant nebo stahovánýží jakéhokoli softwaru.